Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.
Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5012 € - 0,5857 € | 728 Auf Lager |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
7,4907 € - 9,307 € | 44 Auf Lager |
M6
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
14,4745 € - 18,8253 € | 138 Auf Lager |
M8
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4252 € - 0,4435 € | 86 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
14,4745 € - 18,8253 € | 994 Auf Lager |
M8
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4252 € - 0,4435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,7533 € - 0,7856 € | 50 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,0134 € - 3,4356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4646 € - 0,542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,3407 € - 0,3407 € | 2683 Auf Lager |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1126 € - 0,1318 € | 2978 Auf Lager |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,3942 € - 0,4632 € | 3250 Auf Lager |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,1272 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4012 € - 0,4238 € | 6019 Auf Lager |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,5322 € - 0,6237 € | 1803 Auf Lager |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4533 € - 0,5308 € | 616 Auf Lager |
M12
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,2151 € - 1,5488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,6752 € - 5,4772 € | 1185 Auf Lager |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
6,2939 € - 7,8145 € | 76 Auf Lager |
M5
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
4,7309 € - 6,674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.