Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.
Seriennummer: SR2012
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2756 € - 1,6333 € | 402 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
8,6594 € - 10,7573 € | 40 Auf Lager |
M6
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
11,405 € - 12,9538 € | 70 Auf Lager |
M6
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,7879 € - 2,9005 € | 70 Auf Lager |
M4
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,6871 € - 0,7152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,4885 € - 0,5097 € | 500 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,2669 € - 2,9005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,0912 € - 1,3854 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
2,1261 € - 2,7034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,4024 € - 1,7741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,76 € - 1,8445 € | 70 Auf Lager |
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,6251 € - 0,649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,591 € - 2,0416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,943 € - 2,0134 € | 80 Auf Lager |
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,6885 € - 0,7181 € | 2192 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
1,8445 € - 2,3373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
3,8861 € - 4,0551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Braun
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
16,5584 € - 21,5428 € | 94 Auf Lager |
M8
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
19,3041 € - 25,1333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Hellbraun
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
3,8861 € - 4,0551 € | 8 Auf Lager |
M4
|
Braun
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.