Dies sind Innensechskantschrauben mit Torxkopf. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und bestehen aus PEEK-Material.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3795 € - 3,2384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 1,4502 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 1,4502 € - 1,9853 € | 40 Auf Lager | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 2,2669 € - 3,0836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 2,5344 € - 3,4637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 2,1542 € - 2,9427 € | 100 Auf Lager | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 3,1962 € - 4,3649 € | 30 Auf Lager | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 3,5764 € - 4,8717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 3,5764 € - 4,8717 € | 30 Auf Lager | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 4,4071 € - 5,9982 € | 66 Auf Lager | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 3,1962 € - 4,3649 € | 3479 Auf Lager | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 4,4071 € - 5,9982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 8,6594 € - 10,2223 € | 30 Auf Lager | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 2,6471 € - 3,6186 € | 18 Auf Lager | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 4,8154 € - 6,5755 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 9,5182 € - 12,982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 7,4907 € - 8,8705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 1,6051 € - 2,1965 € | 30 Auf Lager | 
0.02 in
 
0.5 mm
 | 
M3
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 2,816 € - 3,8298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.028 in
 
0.7 mm
 | 
M4
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 5,2097 € - 7,1105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.