Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Torxkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Dies sind Innensechskantschrauben mit Torxkopf. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und bestehen aus PEEK-Material.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Steigungsdurchmesser Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
1,4502 € - 1,9853 € 40 Auf Lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
2,3795 € - 3,2384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
16.0 mm
1,4502 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
6.0 mm
1,5488 € - 2,1261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
M3
10.0 mm
3,5764 € - 4,8717 € 30 Auf Lager
0.8 mm
M5
10.0 mm
3,1962 € - 4,3649 € 3479 Auf Lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
2,1542 € - 2,9427 € 100 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,1962 € - 4,3649 € 30 Auf Lager
0.5 mm
M3
20.0 mm
3,5764 € - 4,8717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
6.0 mm
4,4071 € - 5,9982 € 66 Auf Lager
0.7 mm
M4
25.0 mm
7,4907 € - 8,8705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
10.0 mm
1,6051 € - 2,1965 € 30 Auf Lager
0.5 mm
M3
8.0 mm
2,816 € - 3,8298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
M4
12.0 mm
8,6594 € - 10,2223 € 30 Auf Lager
1.0 mm
M6
20.0 mm
12,5033 € - 17,0794 € 10 Auf Lager
1.0 mm
M3
25.0 mm
6,2939 € - 8,603 € 70 Auf Lager
0.8 mm
M5
25.0 mm
13,3481 € - 15,7558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
M6
40.0 mm
2,3795 € - 3,2384 € 60 Auf Lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,9565 € - 5,3927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
10.0 mm
4,4071 € - 5,9982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
M5
12.0 mm
  • von 3
Schraube Innensechskant Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Preisbereich
1,9853 € - 1,4502 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Preisbereich
3,2384 € - 2,3795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Preisbereich
1,9853 € - 1,4502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Preisbereich
2,1261 € - 1,5488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Preisbereich
4,8717 € - 3,5764 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Preisbereich
4,3649 € - 3,1962 €

Lagerbestände
3479 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Preisbereich
2,9427 € - 2,1542 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887

Preisbereich
4,3649 € - 3,1962 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 6.0 mm PEEK

10358962

Preisbereich
4,8717 € - 3,5764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M4 25.0 mm PEEK

10358955

Preisbereich
5,9982 € - 4,4071 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 10.0 mm PEEK

10359044

Preisbereich
8,8705 € - 7,4907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 8.0 mm PEEK

10359129

Preisbereich
2,1965 € - 1,6051 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 12.0 mm PEEK

10359204

Preisbereich
3,8298 € - 2,816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 20.0 mm PEEK

10359075

Preisbereich
10,2223 € - 8,6594 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M3 25.0 mm PEEK

10359365

Preisbereich
17,0794 € - 12,5033 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 25.0 mm PEEK

10359020

Preisbereich
8,603 € - 6,2939 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M6 40.0 mm PEEK

10359105

Preisbereich
15,7558 € - 13,3481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Schraube Kurzkopf Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Preisbereich
3,2384 € - 2,3795 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Schraube Kurzkopf Torx M5 10.0 mm PEEK

10359266

Preisbereich
5,3927 € - 3,9565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Schraube Innensechskant Torx M5 12.0 mm PEEK

10358993

Preisbereich
5,9982 € - 4,4071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm