Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz – PEEK

In Produktion

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit Schlitz bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

BVerfügen über einen niedrigen Zylinderkopf mit Schlitzantrieb, der eine sichere Drehmomentübertragung mit Standard-Werkzeugen ermöglicht. Das geschlitzte Design erleichtert das Ein- und Ausdrehen der Schraube. Die robuste Kopfform vergrößert die Auflagefläche, verbessert die Lastverteilung und erhöht die mechanische Zuverlässigkeit in montierten Bauteilen.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0088

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Kaufen
1,11 € - 1,22 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
8.0
1,22 € - 1,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
20.0
1,01 € - 1,11 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
1,26 € - 1,39 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
12.0
1,15 € - 1,27 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
8.0
1,28 € - 1,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
15.0
2,04 € - 2,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
30.0
1,32 € - 1,45 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
15.0
1,03 € - 1,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
6.0
0,96 € - 1,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
1,06 € - 1,17 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
12.0
1,03 € - 1,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
1,34 € - 1,47 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
12.0
1,38 € - 1,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
25.0
1,07 € - 1,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
6.0
1,69 € - 1,86 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
20.0
2,66 € - 2,93 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
10.0
0,92 € - 1,01 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
1,13 € - 1,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
1,34 € - 1,47 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
20.0
  • von 3
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2.5 8.0 4.5 Beige PEEK

20835040

Preisbereich
1,22 € - 1,11 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20835156

Preisbereich
1,34 € - 1,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20835200

Preisbereich
1,11 € - 1,01 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2 12.0 3.8 Beige PEEK

20835002

Preisbereich
1,39 € - 1,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2 8.0 3.8 Beige PEEK

20834982

Preisbereich
1,27 € - 1,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2.5 15.0 4.5 Beige PEEK

20835071

Preisbereich
1,41 € - 1,28 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20835309

Preisbereich
2,24 € - 2,04 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2 15.0 3.8 Beige PEEK

20835019

Preisbereich
1,45 € - 1,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2.5 6.0 4.5 Beige PEEK

20835033

Preisbereich
1,13 € - 1,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20835125

Preisbereich
1,06 € - 0,96 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20835217

Preisbereich
1,17 € - 1,06 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20835132

Preisbereich
1,13 € - 1,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20835279

Preisbereich
1,47 € - 1,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 25.0 7.0 Beige PEEK

20835248

Preisbereich
1,52 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2 6.0 3.8 Beige PEEK

20834975

Preisbereich
1,18 € - 1,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20835354

Preisbereich
1,86 € - 1,69 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20835408

Preisbereich
2,93 € - 2,66 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20835187

Preisbereich
1,01 € - 0,92 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20835224

Preisbereich
1,24 € - 1,13 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2.5 20.0 4.5 Beige PEEK

20835088

Preisbereich
1,47 € - 1,34 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9