Menü Suche

Zylinderkopfschrauben, niedriger Kopf - PEEK

In Produktion

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

Das niedrige Kopfprofil ist ideal für Baugruppen mit minimalem Spielraum und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Befestigungsleistung.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0085, SRK0087

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Kopftyp h1 l2 Antriebsgröße l1 ±0.2 Kaufen
1,00 € - 1,25 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
0,95 € - 1,18 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
1,16 € - 1,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
2,07 € - 2,59 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
Innensechskant
3.65
1.6
3.0
30.0
1,64 € - 2,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
20.0
1,71 € - 2,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
0,86 € - 1,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
1,47 € - 1,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
1,53 € - 1,91 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
1,96 € - 2,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
1,41 € - 1,76 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
1,31 € - 1,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
1,18 € - 1,48 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
25.0
1,81 € - 2,26 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
  • von 3
Schraube mit großem Kopf Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470

Preisbereich
1,25 € - 1,00 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834524

Preisbereich
1,18 € - 0,95 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834579

Preisbereich
1,44 € - 1,16 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Innensechskant M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834890

Preisbereich
2,59 € - 2,07 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834661

Preisbereich
2,06 € - 1,64 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834623

Preisbereich
2,13 € - 1,71 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834500

Preisbereich
1,08 € - 0,86 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834654

Preisbereich
1,84 € - 1,47 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834609

Preisbereich
1,91 € - 1,53 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834685

Preisbereich
2,44 € - 1,96 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834593

Preisbereich
1,76 € - 1,41 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834586

Preisbereich
1,64 € - 1,31 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Schraube mit großem Kopf Torx Head M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834555

Preisbereich
1,48 € - 1,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Schraube mit großem Kopf Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834678

Preisbereich
2,26 € - 1,81 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0