Menü Suche

Zylindermuttern aus Nylon

In Produktion

Cylindrical Nylon Nuts are used with our lead screws to convert rotary motion into linear motion. The nut is threaded on to the screw and moves along the length of the screw as it rotates, providing smooth and precise linear motion.

Ideal for manual or motorised applications at low to medium rotation. The internal threads of the nuts match those of the screws, guaranteeing exceptional durability.

Made from nylon, these nuts are lightweight, non-corrosive, and non-conductive. They provide excellent resistance to chemicals, moisture and temperature fluctuations.

  • Commonly used in the automotive, electrical and construction industries, to secure lead screws in place.
  • Can be used without lubrication, but this reduces service life.
  • Available as standard right-hand thread cylindrical nylon nuts.
Material: Nylon 6/6 Seriennummer: SRL1343

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Gewindegröße d1 tol 7H Kontaktfläche Anzahl der Gewindegänge d2 tol. h10 Gewinderichtung Kaufen
34,055 € - 45,4066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
TR8x1.5
8.0
150.0
1.0
18.0
Rechter Türanschlag
Zylindrische Mutter TR8x1.5 Rechter Türanschlag Nylon 6/6

20754471

Preisbereich
45,4066 € - 34,055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR8x1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Steigung
    1.5
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag