Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Metall Exzenter-Verbinder Handkurbeln

 (2 Produktgruppen)


Kreuzdübel-Zylindermuttern

Kreuzdübel-Zylindermuttern sind für die Verwendung mit Verbindungsbolzen vorgesehen, wenn eine rechtwinklige Verbindung erforderlich ist. Die Gewindegrößen M6 und M8 sind verfügbar.

M6-Muttern werden in Zinklegierung geliefert, um eine kostengünstige Lösung zu bieten. M8-Muttern werden aus Stahl für zusätzliche Festigkeit geliefert. Die M8-Muttern können verwendet werden, wenn schwerere Anwendungen erforderlich sind, wie z. B. bei Platten mit einer Dicke von 22 mm und mehr.

Die Mutter hat einen gekreuzten Mitnehmer und kann daher mit einem Kreuzschlitzschraubendreher verwendet werden.

  • Materialien: Zinklegierung und Stahl
  • Farbe: Natur


Seriennummer: SR1585

Verbindungsbolzen

Die Verbindungsbolzen sind für die Verwendung mit Verbindungsmuttern und Zylindermuttern vorgesehen, die Sie separat kaufen können. Die Kopfgröße der Schraube und der Mutter stimmen überein und sorgen für eine hervorragende Oberflächengüte auf beiden Seiten der Baugruppe.

Diese Schrauben werden am häufigsten für die Selbstmontage und für flach verpackte Möbel verwendet. Sie lassen sich einfach und schnell mit einem M4-Inbusschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

Erhältlich in einer Reihe von Längen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkung


Seriennummer: SR1585