Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Edelstahl Kurzkopf

 (2 Produktgruppen)


Unverlierbare Rändelschrauben, niedriger Kopf

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC zu erfüllen.

Sie kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet, und Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Sortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Dieses Sortiment an Unverlierbaren Rändelschrauben hat einen niedrigen Kopf. Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Verfügbar in den Ausführungen geschwärzt oder natur.
  • Eine ideale Montagelösung für Plattenbohrungen ohne Gewinde.
  • Werden zur Einhaltung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC verwendet.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0161A2

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Dieses Sortiment an Zylinderschrauben verfügt über die Betätigungsoptionen Innensechskant oder Torx. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Diese Zylinderschrauben sind in zwei Kopfausführungen erhältlich: extrem niedriger Kopf und besonders niedriger Kopf.

Die erste dieser Optionen trägt dazu bei, die insgesamte Kopfhöhe der Schraube zu reduzieren, was bedeutet, dass im Gegensatz zu Flachkopfschrauben kein Versenken der Schraube notwendig ist. Die zweite Option hat ein besonders niedriges Profil und erfordert keine versenkte Aufnahmebohrung. Diese Schrauben sind geeignet für Maschinen- und Ausrüstungsanwendungen mit minimalem Freiraum.

Zylinderschrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich). Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der niedrige Kopf reduziert den Platz für die Kopfhöhe der Schrauben.
  • Im Gegensatz zu Flachkopfschrauben ist kein Versenken der Schrauben notwendig.
  • Korrosionsbeständigkeit.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2