Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

PEEK Flache Unterlegscheiben

 (2 Produktgruppen)


Flache Unterlegscheiben ‒ Kunststoff

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Zur Isolierung von Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit.
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien.
  • Gewährleisten eine sichere und stabile Verbindung und verringern das Risiko von Beschädigungen.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:

Flache Unterlegscheiben ‒ PEEK

Flache Unterlegscheiben aus PEEK-Material zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete chemische Beständigkeit und thermische Stabilität aus.

Bieten eine robuste und ebene Oberfläche zur Spannungsverteilung, wodurch Montageschäden reduziert und die Lebensdauer der Komponenten verlängert werden. Ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hohen mechanischen Belastungen oder wiederholten Bewegungen.

Die Unterlegscheiben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1929