Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Edelstahl Schrauben mit großem Kopf Schrauben M2

 (3 Produktgruppen)


Sechskantschrauben ‒ Metall

Schrauben mit einem sechseckig geformten Kopf, erhältlich in zahlreichen Materialien und vielen Größen.

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Standardkopf aus Metall

Sie sind zur Befestigung mit einem Inbusschlüssel geeignet.

Zylinderschrauben, niedriger Kopf

Diese Reihe von Zylinderkopfschrauben ist wahlweise mit Innensechskant oder Torx-Antrieb erhältlich. Schrauben mit Innensechskant eignen sich ideal zur Präzisionsmontage und für Anwendungen, bei denen weniger Fläche zur Verfügung steht. Schrauben mit Torx-Antrieb bieten eine formschlüssige, schnell greifende Technik zur Übertragung des Antriebsdrehmoments mit weniger erforderlichem Abwärtsdruck. Verfügbar in zwei Niedrigkopf-Optionen: mit extrem niedrigem Kopf und mit besonders niedrigem Kopf.

Die Option mit extrem niedrigem Kopf reduziert die Gesamthöhe des Schraubenkopfs, sodass – im Gegensatz zu Senkkopfschrauben – kein Versenken erforderlich ist.

Die Option mit besonders niedrigem Kopf hat ein extrem niedriges Profil und erfordert keine Senkbohrung. Durch den Wegfall der Senkbohrung können dünnere Materialien verwendet werden, was zu einer Gewichtsersparnis führt. Diese Schrauben sind für Maschinen- und Anlagenanwendungen mit minimalem Abstand geeignet.

  • Die Schrauben bestehen aus austenitischem Edelstahl, der eine gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.
  • Dieses Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in Fahrzeugen.
  • Schrauben mit Zylinderkopf werden häufig mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde (separat erhältlich) verwendet.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 303, Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl Seriennummer: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2