Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(5 Produktgruppen)
Kabelschelle für bis zu 7,5 mm Kabeldurchmesser zur Installation in Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,2 mm. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträglich Anbringung möglich.
Hebelgriffe stellen sicher, dass Türen, Paneele und Gehäuse sicher und effizient geschlossen werden. Sie verwenden einen linearen Bewegungsmechanismus, durch den der Griff leicht und zuverlässig ver- und entriegelt wird.
Der Griff bietet eine Mehrpunktverriegelung über die Stange und die Adapater im Schließmechanismus. Er bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Umwelteinflüsse.
Das bewegliche Hebelschloss wird an einer Platte mit Standard Cut-Out-Größe installiert. Der Hebel lässt sich zum einfachen Öffnen und Schließen um 70 Grad nach oben und unten drehen.
Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.