Menü Suche

Energiespeicherlösungen

Energiespeicherlösungen

Warum Energiespeicherung?

Gemäß den neuesten Prognosen von BloombergNEF wird sich die Anzahl der Energiespeicheranlagen weltweit exponentiell erhöhen. Der Aufschwung stationärer Energiespeicherung, wie er in den nächsten zwei Jahrzehnten durch kostengünstigere Akkus und zunehmende Anwendungen ausgelöst werden wird, wird Investitionen in Höhe von 662 Mrd. $ erforderlich machen.

Hier können wir helfen, unabhängig davon, in welcher Phase sich Ihr Produkt befindet, ob Sie Ihr Design weiterentwickeln oder Prototypen erstellen möchten. Unsere kompetente Beratung, das umfangreiche Sortiment, die gleichbleibende Qualität und maßgeschneiderte Lösungen können alle einen großen Unterschied machen.

Sprechen Sie noch heute
mit unseren Experten

Rückruf anfordern

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Welche Vorteile bietet die Energiespeicherung?

Prognosen zufolge nimmt die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen zu; sie machen derzeit ein Viertel der Energiequellen aus, sollen Erwartungen zufolge jedoch bis 2035 auf die Hälfte und bis 2050 auf drei Viertel ansteigen. Das größte Problem, wenn man sich auf Solaranlagen oder Windturbinen verlässt, ist die „Dunkelflaute“ (in der Energiewirtschaft der Zustand, dass Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen wegen Flaute oder Schwachwind und zugleich auftretender Dunkelheit insgesamt keine oder nur geringe Mengen elektrischer Energie produzieren). Batterie-Energiespeichersysteme sind unerlässlich, um erneuerbare Energie zu speichern und die Versorgung zu gewährleisten, wenn es weder windig noch sonnig ist.

Die Speicherung erneuerbarer Energien wird erforderlich sein, um die prognostizierte Verdoppelung des Strombedarfs bis 2050 zu unterstützen. Dieser Bedarf wird folgende Ursachen haben:

  • Zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen
  • Höherer Lebensstandard, der zu einer erhöhten Nutzung von Haushaltsgeräten führt
  • Globale Erwärmung, die die Nachfrage nach Kühlsystemen steigert
  • Elektrifizierung der Industrie
  • Schneller Rückgang der Kohle- und Ölreserven
  • Geringere Kosten und Emissionen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen

Bestehende Stromnetze können diese Energie nicht effizient transportieren. Energieübertragungsnetze wurden vor fast einem Jahrhundert entwickelt, um Strom aus großen Kohlekraftwerken über große Entfernungen hinweg im ganzen Land zu übertragen. Die Situation der Stromerzeugung hat sich in den letzten zehn Jahren jedoch dramatisch verändert. Beispielsweise machen erneuerbare Energiequellen heute fast ein Drittel des gesamten im Vereinigten Königreich erzeugten Stroms aus. Große Batterien und Energiespeichersysteme im Netzmaßstab werden verwendet, um diese Verschiebung im Energiemix zu ermöglichen.

Und die Mikro-Energieerzeugung – wo Energie von Haushalten oder Unternehmen erzeugt und lokal verteilt wird – macht 17 % der Stromerzeugung aus. Umweltbewusste Unternehmen und Verbraucher investieren in private Batteriespeichersysteme für erneuerbare Energien, die zusammen mit ihren Solarmodulen und Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.

Daher werden in der gesamten Stromversorgungskette häufiger Batterie-Energiespeichersysteme wie Wind- und Solarenergiespeicherung, industrielle Batteriesysteme und große Netz-Energiespeichersysteme genutzt, um die CO2-Bilanz und die Emissionen fossiler Kraftwerke zu reduzieren und es der Welt zu ermöglichen, die Energie der dezentralen Stromerzeugung zu nutzen.

Rückruf anfordern

Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus, um einen Rückruf anzufordern.

Essentra Components erfasst oder speichert anhand dieses Formulars keine Daten.