Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Hochtemperatur-Maskierungsstopfen

 (11 Produktgruppen)

Die Hochtemperatur-Maskierungsstopfen von Essentra sind die perfekte Lösung, um Bohrungen mit und ohne Gewinde während Hochtemperaturbeschichtungen und Veredelungsprozessen zu schützen. Unsere Stopfen sind für extreme Temperaturen von bis zu 316 °C ausgelegt und eignen sich daher ideal für eine Reihe von industriellen Hochtemperaturanwendungen.

Was sind die Vorteile unserer Hochtemperaturstopfen?

Zuverlässiger und effektiver Schutz: Unsere Hochtemperatur-Maskierungsstopfen bieten zuverlässigen und effektiven Schutz für kritische Oberflächen während Hochtemperaturprozessen wie Pulverbeschichtung, Lackierung und Eloxierung.

Einfache Handhabung: Unsere Stopfen sind für eine einfache Installation und Entfernung konzipiert, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Geräte erforderlich sind. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, um unterschiedlichen Anwendungen gerecht zu werden.

Hohe Temperaturbeständigkeit: Unsere Hochtemperatur-Maskierungsstopfen können Temperaturen von bis zu 316 °C standhalten und bleiben dabei langlebig und flexibel.

Unsere Hochtemperaturstopfen werden in Materialien wie Silikon, TPE, EPDM und PVC angeboten.

Anwendungen & Branchen

Unsere Stopfen sind für eine Vielzahl von Branchen geeignet, einschließlich Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie Elektronik und allgemeine Fertigungsprozesse.

Automobilindustrie: Unsere Hochtemperatur-Maskierungsstopfen werden in der Automobilindustrie häufig zum Schutz von Motorbauteilen während Hochtemperaturbeschichtungen eingesetzt.

Luft- und Raumfahrt: Unsere Stopfen sind auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie beliebt, wo sie kritische Komponenten während Hochtemperaturveredelungsprozessen schützen.

Elektronik: Unsere Hochtemperatur-Maskierungsstopfen sind ideal für den Einsatz in der Elektronikindustrie, wo sie dazu verwendet werden, um Anschlüsse und andere empfindliche Komponenten während des Hochtemperaturschweißens und Beschichtungsprozessen zu schützen.

Wir sind stolz darauf, unseren Kunden hochwertige, zuverlässige und effektive Lösungen für ihre Maskierungs- und Schutzanforderungen zu bieten. Stöbern Sie also noch heute in unserem Sortiment an Hochtemperatur-Maskierungslösungen, um die perfekte Lösung für Ihre Anwendung zu finden.


Flexiplugs - hitzebeständig

Hitzebeständige Flexiplugs eignen sich ideal zur Abdeckung von Gewindebohrungen oder zum Verschließen von Rohren. Beständig gegen Rissbildung und Verunreinigung. Werden in der Automobil- und Fertigungsindustrie verwendet.

  • Metric and UNF thread sizes are supported.
  • Give a firm grasp, resist breakage and tearing and are good protection against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and transportation.
  • Commonly used in construction, electrical, and industrial equipment.
Material: PVC Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1070

Maskierte Augenschrauben

Hitzebeständige Augenschrauben haben eine Öse an einem Ende und werden üblicherweise mit Haken oder anderen Aufhängesystemen verwendet. Werden als Aufhängelösung für die Pulverbeschichtung und Lackierung verwendet. Das konisch geformte Silikon sorgt für eine dichte Abdichtung am Bauteil, während ein Gewindeeinsatz das Werkstück sichert.Ein Augenschraube ist eine Art Bolzen mit einem Ring an einem Ende und wird normalerweise mit einem Haken oder anderen Aufhängesystemen verwendet. Sie werden häufig als Aufhängelösung während der Pulverbeschichtung, beim Lackieren, während des Kugelstrahlens und anderer Oberflächenbehandlungsverfahren verwendet.

  • Die Silikonbeschichtung schützt die Augenschraube während des Gebrauchs und verlängert ihren Lebenszyklus.
  • Eine äußerst wirtschaftliche und nachhaltige Wahl.
Material: Silikon Farbe: Braun, Rot, Lila, Grün, Weiß, Gelb, Orange, Transparent, Pink Seriennummer: SRF0062

Konische Maskierungsstopfen/-kappen

Konische Maskierungskappen und -stopfen können, wie der Name schon sagt, sowohl als Stopfen als auch als Kappen verwendet werden. Durch die konische Form passen sie auf eine Vielzahl von Innen- und Außendurchmessern. Können, bei Verwendung als Stopfen, mit Lackierhaken gesichert werden. Erhältlich in Silikon und EPDM.

  • Versatile masking solution that can be used as a cap or plug.
  • Tapered design.
  • Premium and economical material options.
Material: Silikon, EPDM Farbe: Lila, Rot, Natur, Rost, Schwarz, Blau, Grün, Braun, Gelb Seriennummer: SR1075, SR1091

Konische Stopfen mit Griff

Konische Stopfen mit Griff haben konvexe Kanten, die einen sicheren Sitz garantieren. Dank des Steckdesigns sind sie einfach zu handhaben und leicht zu entfernen. Werden für Rohre, Sacklöcher und Möbel verwendet.

  • Designed to ensure a secure fit due to their convex sides.
  • It protects against contaminants, debris, and damage.
  • Reusable due to the material and without affecting the effectiveness of the sealing.
Material: Silikon Farbe: Grau, Gelb, Grün, Weiß, Rot, Schwarz, Pink, Lila, Blau, Transparent Seriennummer: SR5751

Zugstopfen für Schweißmuttern

Zugstopfen für Schweißmuttern sind zum Abdecken und Schützen von Schweißmuttern mit und ohne Gewinde gedacht. Sie haben eine Zuglasche und ein geripptes Design, das für Halt im Gewinde sorgt. Halten Temperaturen von bis zu +250 C stand.Schweißmuttern haben ein Gewinde, und es ist wichtig, dass dieses Gewinde nicht pulverbeschichtet oder oberflächenbehandelt wird. Unser Sortiment an Maskierungszugstopfen wurde speziell zum Maskieren von Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde entwickelt und eignet sich ideal zum Maskieren von Schweißmuttern.Die Zuglasche ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen.Der Lamellen des Stopfens bieten Griffigkeit am Gewinde und sorgen somit für einen guten Sitz, der die Maskierungsbaugruppe sicher hält. Material: Silikon Farbe: Rot, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRF0061

Flanschlose Maskierungsstopfen

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Silikonbeschichtete Gewindestifte

Silikonbeschichtete Gewindestifte haben eine einzigartige Form, die ein sicheres Greifen oder Verbinden ohne Verwendung einer Mutter ermöglicht. Sie verfügen über ein Vollgewinde und passen in vorhandene Bohrungen mit und ohne Gewinde. Einfaches Anbringen und Entfernen mit einem Innensechskantschlüssel (nicht mitgeliefert).Ein Gewindestift ist eine Schraubbefestigungslösung, die in der Regel zum sicheren Verbinden eines Bauteils mit einem anderen verwendet wird. Sie haben ein einzigartiges Design, das es ihnen ermöglicht, das sichere Greifen oder Verbinden ohne Verwendung einer Mutter zu erleichtern. Dies unterscheidet sie von einer Standard-Bolzen- und Schraubmontage.

  • Vollständig mit Gewinde versehen und kann in vorhandene Gewinde- und Muffenlöcher eingeschlagen werden.
  • Ideal für Maskierungsanwendungen.
Material: Silikon Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Rot Seriennummer: SRF0066

Maskierungszugstopfen

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Hitzebeständige Karosseriestopfen

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Material: TPE, TPG Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1765

Maskierungsstopfen aus Papier

Maskierungsstopfen aus Papier dienen zum Verschließen von Öffnungen beim Lackieren, Beschichten oder bei der Oberflächenbehandlung. Sie sind aus hochwertigem Papier hergestellt und bieten hervorragende Flexibilität und Strapazierfähigkeit. Sie sind beständig gegen Chemikalien. Ideal für die Verwendung auf Metall-, Kunststoff-, Glas- und Holzoberflächen.

  • Designed to protect and seal off openings during painting, coating, or surface treatment processes.
  • Allows for easy insertion and removal, ensuring a tight and secure fit in a wide range of hole sizes and shapes.
Material: Krepppapier Farbe: Braun Seriennummer: SR6113