Ein Leitfaden zu Kabelbindern
Was sind Kabelbinder und wofür werden sie verwendet?
Es handelt sich hierbei um Befestigungen, die Ihre Kabel und Leitungen bündeln, sodass sie geordnet bleiben und gleichzeitig Beschädigungen verhindert werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Längen, Materialien und sogar Farben erhältlich. Die unterschiedlichen Anwendungen von Kabelbindern unterscheiden sich von Branche zu Branche, aber sie haben alle gemeinsam, dass sie die effektivste Methode für das Kabelmanagement sind.
Wann wurden Kabelbinder erfunden?
Es gibt sie schon seit 1958. Wer hat Kabelbinder erfunden? Maurus C. Logan aus Schottland, der bei Thomas & Betts arbeitete. Er kam auf die Idee, während er eine Flugzeuganlage besichtigte und dabei bemerkte, wie schwierig und komplex die Verkabelung war. Tausende Meter an Kabeln mussten manuell mit verknoteter, wachsbeschichteter, geflochtener Nylonschnur gesichert werden, wobei die Hände der Arbeiter tiefe Einschnitte und Schwielen erlitten. Dies ist ein Beispiel für eine einfache Erfindung, die tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben von Menschen hat.
Arten von Kabelbindern:
Lassen Sie uns zunächst die Art der verfügbaren Kabelbinder betrachten. Die nachstehende Tabelle ist keineswegs vollständig, da es innerhalb dieser Tabelle Untergruppen von Kabelbindern gibt. Beispielsweise können Standard-Kabelbinder wetterbeständig sein, was ihnen andere Anwendungsmöglichkeiten als nicht wetterbeständigen Kabelbindern derselben Gruppe eröffnet.
Standard-Kabelbinder sind fantastische Allrounder, aber wenn Sie etwas Spezielles benötigen, wie hitzebeständige Kabelbinder, Kabelbinder in Industriestärke oder Lösungen mit hervorragender UV-Beständigkeit, sind diese ebenfalls erhältlich.
| Typ | Merkmale |
| Standard-Kabelbinder |
Kabelbinder aus Nylon Selbstsichernd Normalerweise zum Einmalgebrauch Erhältlich als UV-beständige Nylon-Kabelbinder und wetterbeständige Kabelbinder Erhältlich in verschiedenen Farben zur Farbcodierung |
| Hitzestabilisierte Kabelbinder aus Nylon |
Hitzebeständige Kabelbinder Ideal für Anwendungen, bei denen Hitze erzeugt wird Bessere Stabilitätseigenschaften in rauen Umgebungen |
| Montagekabelbinder |
Kabelbinder und Befestigung in einem für eine schnelle Anbringung Erhältlich mit unterschiedlichen Anbringungsoptionen Erhältlich mit Spannungsflügeln |
| Gurtkabelbinder |
Flexibles Design Schnelllösemechanismus |
| Lösbare Kabelbinder |
Können mehr als einmal verwendet werden, daher auch als wiederverwendbar bezeichnet Als verstellbare Kabelbinder können sie geöffnet werden, um mehr Kabel hinzuzufügen Einige Ausführungen sind in verschiedenen Farben erhältlich |
| Kabeldriller mit Befestigungssockel |
Mit einer Montagevorrichtung versehen, wodurch zusätzliche Befestigungen nicht notwendig sind Mit Klebesockel oder Schraubbefestigung Schneller Anbringungsprozess Sicherere Befestigung Rasten in vorgebohrten Löchern ein |
| Kugelkabelbinder mit Montagekopf | Im Wesentlichen ein Standard-Kabelbinder, aber mit einem Schildchen zum Beschriften |
| Edelstahlkabelbinder |
Widersteht hohen Temperaturen Strahlungs-, vibrations- und flammbeständig |
| Kabelbinder mit Schnalle für hohe Beanspruchung |
Für Anwendungen mit starker Beanspruchung; maximale Zugfestigkeit von 350 Pfund Stahlzähne an der Schnalle sorgen für dauerhaft guten Halt des Bandes Die Schnalle ist an einem Ende des Bands vormontiert Kabelbinder für starke Beanspruchung im Außeneinsatz |
| Kabelbinder mit Doppelkopf |
Hält zwei Kabelbündel getrennt Zusätzliche Kabelbinder sind nicht notwendig |
| Verstellbare Kabelbinder mit Klettverschluss |
Wenn Sie eine temporäre Verbindung benötigen Können mehrmals befestigt und gelöst werden Ideal für empfindliche Kabel Wiederverwendbar |
Materialien
Materialien spielen eine große Rolle bei der Entscheidung, welche Lösung für Ihre Anwendung geeignet ist. Langlebige Kabelbinder sind in den folgenden Materialien erhältlich:
Nylon
Nylon, das gängigste Material für Kabelbinder, ist ein robustes Material mit guter thermischer und Abriebbeständigkeit. Es hält auch Kraftstoffen und den meisten Chemikalien stand. Nylon 6/6, die für Kabelbinder am häufigsten verwendete Qualität, entspricht der Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 und kann bei Temperaturen bis zu -40 °C verwendet werden. Typischerweise beträgt der Schmelzpunkt für Kabelbinder aus Nylon 85 °C.
Kabelbinder aus Nylon können hitzestabilisiert sein, damit sie kontinuierlich oder über längere Zeit hohen Temperaturen von bis zu 121 °C ausgesetzt sein können. Mit dem Herstellungsverfahren für Kabelbinder können auch UV-stabilisierte Kabelbinder für den Außeneinsatz produziert werden. Der gleiche Kabelbinder kann zum Beispiel für verschiedene Anwendungen hergestellt werden.
Beispiel:
| Standard-Kabelbinder aus Nylon, lösbar | Außeneinsatz | Inneneinsatz |
| Natur | ✔ | |
| UV-stabilisiert, schwarz | ✔ |
- Hitzestabilisiert
- Mit Kugelband
- Mit Doppelkopf
- Mit Markerfeld
Polypropylen
Wenn Sie nach chemikalienbeständigen Kabelbindern suchen, sollten Sie Polypropylen (PP) in Betracht ziehen. Es hält Säuren, mehrwertigen Alkoholen, neutralen Salzen und basischen Salzen stand, was es in diesem Fall zu einer besseren Wahl als Nylon macht. Es hat eine geringere Zugfestigkeit als Nylon 6/6, ist aber auch flexibler. Polypropylen kann auch UV-Strahlung standhalten.
Genauso, wie Sie die Rezeptur für gleichen Kabelbinder ändern können, können Sie den gleichen Kabelbinder auch aus verschiedenen Materialien herstellen. Beispielsweise sind Kugelkabelbinder in Nylon oder Polypropylen erhältlich.
Beispiele:
- Mit Kugelband
- Mit Kugelband
- Standard, verriegelnd
- Mit Gurtband
Polyethylen mit geringer Dichte
Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) weist einen hohen duktilen Charakter und eine unterdurchschnittliche Zugfestigkeit auf. Als Material für Kabelbinder wird es nicht häufig verwendet. Es dehnt sich jedoch, passt sich gut an Oberflächen an und hat eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen verdünnte und konzentrierte Säuren, Alkohole, Basen und Ester, sodass es in manchen Fällen gut geeignet ist. Aus diesen Gründen wird es häufig für Kabelbinder verwendet, die dazu bestimmt sind, Kabel vorübergehend zu bündeln.
Beispiele:
Edelstahl
Edelstahlkabelbinder bieten eine hohe Zugfestigkeit. Sie können auch extrem hohen Temperaturen standhalten, von –200 °C bis 538 °C. Es gibt zwei Arten von Edelstahl, die in Kabelbindern verwendet werden: 304 und 316. Typ 304 wird für allgemeine Zwecke verwendet, sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen. Wenn Korrosion eine Bedrohung darstellt, brauchen Sie Typ 316.
Beispiele:
Verwendung von Kabelbindern
Nun, da wir den Unterschied bei den Materialien betrachtet haben, schauen wir uns die Anwendungen an. Es könnte Ihnen auch helfen, Kabelmanagement – ein Leitfaden für Designingenieure zu lesen.
Luft- und Raumfahrt
Ein durchschnittliches Passagierflugzeug verfügt über Kabel mit einer Gesamtlänge von etwa 200 Kilometern. Daher ist ein ausgezeichnetes Kabelmanagement von absolut entscheidender Bedeutung. Die Arten der benötigten Kabelbinder variieren. Für kleine, enge Räume sind hitzestabilisierte Miniatur-Kabelbinder ein Muss. Für Schläuche und größere Kabel werden hitzestabilisierte Kabelbinder für starke Beanspruchung benötigt. Druckmontage-Kabelbinder funktionieren auch gut für die Luft- und Raumfahrt, und es ist am besten, eine hitzestabilisierte Option für thermische Beständigkeit zu wählen.
| Luft- und Raumfahrt: Zusammenfassung |
| Hitzestabilisierte Miniatur-Kabelbinder |
| Druckmontage-Kabelbinder, hitzestabilisiert |
| Hitzestabilisierte Kabelbinder für starke Beanspruchung |
Automobilindustrie
Wenn Ihre Kabelbinder unter der Motorhaube eingesetzt werden, sollten Chemikalien- und Hitzebeständigkeit eine Priorität für Sie sein. Ihre Kabelbinder sollten nicht nur beständig gegen Öl, Schmiermittel und Kraftstoffe sein, sondern auch rauen Umgebungen standhalten können.
Ziehen Sie Druckmontage-Kabelbinder in Betracht, die aus hitzestabilisiertem Nylon 6/6 bestehen, UL94 V-2 gelistet sind und bei Temperaturen bis zu 115 °C einsetzbar sind. Kabelbinder aus Edelstahl bieten ebenfalls eine hervorragende Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und raue Wetterbedingungen.
Andere Kabelbinder für Anwendungen in der Automobilindustrie umfassen Standard-Kabelbinder, Schraub- oder selbstklebende Kabelbinder-Befestigungen und Kabelbinder mit Spreizankerbefestigung.
| Automobilindustrie: Zusammenfassung |
| Druckmontage-Kabelbinder |
| Edelstahlkabelbinder |
| Standard-Kabelbinder |
| Kabelbinder mit Spreizankerbefestigung |
Maschinen- und Anlagenbau
Industrielle Generatorteile und HVAC-Komponenten vibrieren. Wenn sich Ihre Anwendung im Innenbereich befindet, sind Schraubmontage-Kabelbinder die ideale Lösung.Kabelbinder mit Tannenbaumbefestigung bieten zusätzliche Stabilität gegen Vibrationen und bieten gleichzeitig Schutz vor dem Eindringen von Schmutz.
Für Außenanwendungen benötigen Sie Kabelbinder, die rauen Wetterbedingungen und einem großen Temperaturbereich standhalten können. Wetterbeständige Standard-Kabelbinder funktionieren gut. Natürlich benötigen Sie ein hitzebeständiges Kabel. Dafür sind hitzestabilisierte Kabelbinder, die auch bei extremer Kälte funktionieren, die ideale Ergänzung.
| Maschinen- und Anlagenbau: Zusammenfassung |
| Kabelbinder mit Schraubbefestigung |
| Kabelbinder mit Tannenbaumbefestigung |
| Wetterbeständige Standard-Kabelbinder |
| Hitzestabilisierte Kabelbinder |
Haushaltsgeräte und Elektronik
Sie arbeiten mit wenig Platz und benötigen Kabelbinder, die hitzebeständig sind. Das gilt auch für Unterhaltungselektronik. Eine ausgezeichnete Wahl unter diesen Bedingungen ist ein Kabelbinder mit Spreizankerbefestigung. Schieben Sie ihn einfach in das vorgebohrte Loch. Ziehen Sie auch hitzestabilisierte Kabelbinder in Betracht. Diese sind außergewöhnlich stark, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sie kostengünstig sind. Verstellbare Kabelschellen mit Vinylbeschichtung sind eigentlich Kabelbinder und kombinieren fantastische Flexibilität mit sicherer Montage.
Verwenden Sie für das temporäre Bündeln von Kabeln an Computern Kabelbinder mit Klettverschluss.
↵
| Verbrauchsgeräte und Elektronik: Zusammenfassung |
| Kabelbinder mit Spreizankerbefestigung |
| Hitzestabilisierte Kabelbinder |
| Verstellbare Kabelschelle mit Vinylbeschichtung |
| Kabelbinder mit Klettverschluss |
Weitere Informationen zu anderen Komponenten, die Sie möglicherweise benötigen, finden Sie in unserer Kurzanleitung: Industriekomponenten für Haushaltsgeräte.
Gehäuse und Schränke
Ein Datenschrank für den Innenbereich kann dem Kabelsalat zum Opfer fallen, was passiert, wenn Kabel sich zu einem großen Durcheinander verwickeln. Standard-Kabelbinder, die zur Farbcodierung in verschiedenen Farben erhältlich sind, können dies verhindern.Kabelbinder mit Markerfeld können sich auch als hilfreich erweisen, da Sie Identifizierungsangaben auf das Etikett schreiben können, das am Kabel befestigt ist.Kugelkabelbinder sind eine weitere Option. Sie können sie miteinander verbinden, um die gewünschte Länge zu erhalten, und einige sind wiederverwendbar.
Für Versorgungsschränke im Freien oder Kabelgehäuse im Freien ist UV-Beständigkeit wichtig. Wetterbeständige Kabelbinder sind eine ideale Lösung.Kugelkabelbinder können hier ebenfalls funktionieren, wenn sie UV-beständig sind. Probieren Sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung Kabelbinder mit Schnalle oder Edelstahl-Kabelbinder.
| Schränke im Innenbereich: Zusammenfassung |
| Standard-Kabelbinder |
| Farbige Kabelbinder |
| Kabelbinder mit Markerfeld |
| Kugelkabelbinder |
| Außenschränke: Zusammenfassung |
| Wetterbeständige Kabelbinder |
| Kugelkabelbinder |
| Kabelbinder mit Schnalle für starke Beanspruchung |
| Edelstahlkabelbinder |
Weitere Informationen zu anderen Komponenten, die Sie möglicherweise benötigen, finden Sie in unserer Kurzanleitung: Industriekomponenten für Outdoor-Schaltschränke und Kurzanleitung: Industriekomponenten für Ihren Innenschrank.
Bauwesen und Bergbau
Im Bauwesen und in der Bergbauindustrie sind eine Reihe von Kabelbindern erforderlich. Manche müssen rauen Bedingungen standhalten, während andere empfindliche Kabel handhaben müssen – und manche sollen sogar Leistungen weit über das übliche Maß hinaus erbringen können.
So können Sie zum Beispiel Gerüstnetze und -planen und sogar das Gerüst selbst mit Kabelbindern mit Schnalle für starke Beanspruchung sichern, die ideal für anspruchsvolle Anwendungen geeignet sind. Die Stahlzähne an der Schnalle sorgen für einen dauerhaft guten Halt des Bandes, während das Acetal-Band sehr wetterfest ist. Edelstahl-Kabelbinder vom Typ 316 bieten Korrosionsbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit. Sie sind zudem wetterbeständig und bieten gleichzeitig eine hervorragende chemische Beständigkeit.
| Bauwesen und Bergbau: Zusammenfassung |
| Edelstahlkabelbinder |
| Kabelbinder mit Schnalle für starke Beanspruchung |
Wie Kabelbinder ohne Schneiden entfernt werden können
Kabelbinder sind als Einweg-Kabelbinder und wiederverwendbare Kabelbinder erhältlich. Sie können Kabelbinder entfernen, ohne sie durchzuschneiden, wenn sie für den einmaligen Gebrauch gedacht sind, aber dies verlangsamt den Öffnungsprozess. Um einen traditionellen Kabelbinder zu öffnen:
Schritt 1: Stecken Sie einen Stift oder sogar Ihren Fingernagel in den Verriegelungsmechanismus.
Schritt 2: Je nach Mechanismus werden Sie entweder nach unten drücken oder ihn von den Rippen des Kabelbinders wegziehen.
Schritt 3: Schieben Sie den Kabelbinder heraus.
Alternativen zu Kabelbindern
Manche Kabelschellen können gut als Ersatz fungieren. Das gilt auch für Kabelbänder. Anstelle von Gummi-Kabelbindern können auch Gummibänder verwendet werden, die Ihnen die Flexibilität bieten, die Sie benötigen, und größere Bündel handhaben können.
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählte Kabelmanagement-Lösung genau das ist, was Sie benötigen. Vielleicht finden Sie auch unseren Ratgeber Der ultimative Leitfaden zum Kabelmanagement hilfreich. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.
Was auch immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.