Menü Suche

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Auf Lager

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Farbe: Rot, Blau, Gelb Seriennummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe D Material Druckstufenklasse Typ Kaufen
0,262 € - 0,4075 € 40 Auf Lager
Rot
38.1 mm
LLDPE
6000
1
0,224 € - 0,3485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,2224 € - 0,346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
31.8 mm
LLDPE
3000
1
0,3829 € - 0,5957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
76.2 mm
LLDPE
3000
1
0,2159 € - 0,3359 € 360 Auf Lager
Blau
38.1 mm
LLDPE
3000
1
0,1084 € - 0,1687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
12.7 mm
LLDPE
6000
1
0,2636 € - 0,4101 € 40 Auf Lager
Blau
50.8 mm
LLDPE
3000
1
  • von 3
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1.1/2 in 6000 Rot LLDPE

20592363

Preisbereich
0,4075 € - 0,262 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 2 in 3000 Blau LLDPE

20592257

Preisbereich
0,3485 € - 0,224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1,1/4 in 3000 Blau LLDPE

20592219

Preisbereich
0,346 € - 0,2224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 3 in 3000 Blau LLDPE

20592288

Preisbereich
0,5957 € - 0,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    76.2 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1,1/2 in 3000 Blau LLDPE

20592233

Preisbereich
0,3359 € - 0,2159 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 1/2 in 6000 Rot LLDPE

20592325

Preisbereich
0,1687 € - 0,1084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • Druckstufenklasse
    6000
  • Farbe
    Rot
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Stirnflächen-Flanschschützer mit Befestigungsbolzen 2 in 3000 Blau LLDPE

20592240

Preisbereich
0,4101 € - 0,2636 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • Druckstufenklasse
    3000
  • Farbe
    Blau
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1