Diese Abstandhalter zum Eindrücken wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser B | Plattenstärkenbereich B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1315 € - 0,1591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,072 € - 0,1335 € | 4193 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | 995 Auf Lager |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0357 € - 0,0397 € | 8074 Auf Lager |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0881 € - 0,0979 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0363 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,125 € - 0,152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0159 € - 0,0177 € | 2375 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0177 € - 0,0197 € | 3964 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10022238 | 0,0196 € - 0,0218 € | 2000 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0,0895 € - 0,254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0158 € - 0,0175 € | 2685 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0186 € - 0,0207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0168 € - 0,0187 € | 1000 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,072 € - 0,0801 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | 12645 Auf Lager |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0864 € - 0,096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,0644 € - 0,1192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0376 € - 0,0418 € | 62995 Auf Lager |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.