Menü Suche

Abstandhalter zum Eindrücken

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Eindrücken wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1315 € - 0,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
12.0 mm
0,072 € - 0,1335 € 4193 Auf Lager
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,1577 € - 0,1802 € 995 Auf Lager
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0357 € - 0,0397 € 8074 Auf Lager
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0881 € - 0,0979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,0363 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,125 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
7.0 mm
0,0159 € - 0,0177 € 2375 Auf Lager
1.6 mm
14.0 mm
0,0177 € - 0,0197 € 3964 Auf Lager
1.6 mm
10.0 mm
10022238 0,0196 € - 0,0218 € 2000 Auf Lager
1.6 mm
18.0 mm
0,0895 € - 0,254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,0158 € - 0,0175 € 2685 Auf Lager
1.6 mm
4.0 mm
0,0186 € - 0,0207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
18.0 mm
0,0168 € - 0,0187 € 1000 Auf Lager
1.6 mm
8.0 mm
0,072 € - 0,0801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1547 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
6.0 mm
0,1577 € - 0,1802 € 12645 Auf Lager
1.6 mm
7.0 mm
0,0864 € - 0,096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,0644 € - 0,1192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,0376 € - 0,0418 € 62995 Auf Lager
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022191

Preisbereich
0,1591 € - 0,1315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10151389

Preisbereich
0,1335 € - 0,072 €

Lagerbestände
4193 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022337

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022313

Preisbereich
0,0397 € - 0,0357 €

Lagerbestände
8074 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10556870

Preisbereich
0,0979 € - 0,0881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022344

Preisbereich
0,0403 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022276

Preisbereich
0,152 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022207

Preisbereich
0,0177 € - 0,0159 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022184

Preisbereich
0,0197 € - 0,0177 €

Lagerbestände
3964 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022238

Preisbereich
0,0218 € - 0,0196 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10151365

Preisbereich
0,254 € - 0,0895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022245

Preisbereich
0,0175 € - 0,0158 €

Lagerbestände
2685 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10022221

Preisbereich
0,0207 € - 0,0186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022306

Preisbereich
0,0187 € - 0,0168 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10556887

Preisbereich
0,0801 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022269

Preisbereich
0,1802 € - 0,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022283

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
12645 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    7.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    1.6 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10556863

Preisbereich
0,096 € - 0,0864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 13.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10151419

Preisbereich
0,1192 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10022368

Preisbereich
0,0418 € - 0,0376 €

Lagerbestände
62995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Flanschdurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärkenbereich B
    0.8 - 1.6 mm