Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
10022627 0,1553 € - 0,1725 € 11000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2169 € - 0,241 € 24000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,105 € - 0,1166 € 8200 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2166 € - 0,4003 € 7684 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1165 € - 0,1294 € 2542 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
0,3127 € - 0,3386 € 85117 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1161 € - 0,129 € 2183 Auf Lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0664 € - 0,0664 € 6140 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,2338 € - 0,274 € 5376 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1249 € - 0,1387 € 1018 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1615 € - 0,1794 € 12338 Auf Lager
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0648 € - 0,0648 € 54 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,1417 € - 0,1574 € 6889 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,0747 € - 0,0747 € 2521 Auf Lager
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,2109 € - 0,3917 € 5219 Auf Lager
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1302 € - 0,1446 € 9899 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1187 € - 0,1319 € 10072 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,0617 € - 0,0617 € 9900 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,2109 € - 0,3917 € 4373 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,2037 € - 0,3759 € 5468 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022627

Preisbereich
0,1725 € - 0,1553 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022542

Preisbereich
0,241 € - 0,2169 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184707

Preisbereich
0,1166 € - 0,105 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184622

Preisbereich
0,4003 € - 0,2166 €

Lagerbestände
7684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022467

Preisbereich
0,1294 € - 0,1165 €

Lagerbestände
2542 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022559

Preisbereich
0,3386 € - 0,3127 €

Lagerbestände
85117 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184783

Preisbereich
0,129 € - 0,1161 €

Lagerbestände
2183 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184738

Preisbereich
0,0664 € - 0,0664 €

Lagerbestände
6140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381526

Preisbereich
0,274 € - 0,2338 €

Lagerbestände
5376 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184578

Preisbereich
0,1387 € - 0,1249 €

Lagerbestände
1018 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184509

Preisbereich
0,1794 € - 0,1615 €

Lagerbestände
12338 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    3.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10184585

Preisbereich
0,0648 € - 0,0648 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.1 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.6 mm PA UL94 V-2 Natur

10184639

Preisbereich
0,1574 € - 0,1417 €

Lagerbestände
6889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184660

Preisbereich
0,0747 € - 0,0747 €

Lagerbestände
2521 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.8 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184745

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
5219 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.9 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10381533

Preisbereich
0,1446 € - 0,1302 €

Lagerbestände
9899 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184653

Preisbereich
0,1319 € - 0,1187 €

Lagerbestände
10072 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184677

Preisbereich
0,0617 € - 0,0617 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184752

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
4373 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184592

Preisbereich
0,3759 € - 0,2037 €

Lagerbestände
5468 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm