Menü Suche

Abstandhalter zum Einrasten

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einrasten wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Diese Halter verfügen über einen geflanschten Sockel für mehr Stabilität.

Seriennummer: SR6431

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verschlusskopfhöhe Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Abstandhalterlänge Kaufen
0,2169 € - 0,241 € 24000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
10022627 0,1553 € - 0,1725 € 11000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1417 € - 0,1574 € 5684 Auf Lager
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1021 € - 0,1134 € 12478 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,0664 € - 0,0664 € 6140 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,1222 € - 0,1357 € 7591 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,0461 € - 0,0513 € 10200 Auf Lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,0513 € - 0,0513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,2338 € - 0,274 € 5376 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,0573 € - 0,0636 € 988 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1249 € - 0,1387 € 1018 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1187 € - 0,1319 € 10072 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,0875 € - 0,0972 € 1500 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2166 € - 0,4003 € 7684 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,105 € - 0,1166 € 8200 Auf Lager
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,1161 € - 0,129 € 2183 Auf Lager
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0698 € - 0,0776 € 6000 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1951 € - 0,3586 € 6816 Auf Lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
10022528 0,129 € - 0,1434 € 4521 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2109 € - 0,3917 € 4373 Auf Lager
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
  • von 3
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022542

Preisbereich
0,241 € - 0,2169 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022627

Preisbereich
0,1725 € - 0,1553 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184646

Preisbereich
0,1574 € - 0,1417 €

Lagerbestände
5684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184721

Preisbereich
0,1134 € - 0,1021 €

Lagerbestände
12478 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184738

Preisbereich
0,0664 € - 0,0664 €

Lagerbestände
6140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184714

Preisbereich
0,1357 € - 0,1222 €

Lagerbestände
7591 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381502

Preisbereich
0,0513 € - 0,0461 €

Lagerbestände
10200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.7 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184561

Preisbereich
0,0513 € - 0,0513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10381526

Preisbereich
0,274 € - 0,2338 €

Lagerbestände
5376 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    3.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022658

Preisbereich
0,0636 € - 0,0573 €

Lagerbestände
988 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184578

Preisbereich
0,1387 € - 0,1249 €

Lagerbestände
1018 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184653

Preisbereich
0,1319 € - 0,1187 €

Lagerbestände
10072 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184547

Preisbereich
0,0972 € - 0,0875 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 5.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184622

Preisbereich
0,4003 € - 0,2166 €

Lagerbestände
7684 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10184707

Preisbereich
0,1166 € - 0,105 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    5.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10184783

Preisbereich
0,129 € - 0,1161 €

Lagerbestände
2183 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10022597

Preisbereich
0,0776 € - 0,0698 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 1.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184516

Preisbereich
0,3586 € - 0,1951 €

Lagerbestände
6816 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.0 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10022528

Preisbereich
0,1434 € - 0,129 €

Lagerbestände
4521 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.5 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.0 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.4 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10184752

Preisbereich
0,3917 € - 0,2109 €

Lagerbestände
4373 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Bohrungsdurchmesser
    2.1 mm
  • Verschlusskopfhöhe
    2.5 mm
  • Befestigungstyp
    Locking Teardrop Fix
  • Flanschdurchmesser
    4.5 mm