Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
69,4248 € - 76,9322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1250.0
61,5437 € - 68,1996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1050.0
94,1067 € - 104,2722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1900.0
94,9685 € - 105,2275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1950.0
77,3164 € - 85,6648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1450.0
83,3596 € - 92,3622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1300.0
37,7548 € - 41,8252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
650.0
109,6821 € - 121,5298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1950.0
111,873 € - 123,9595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
2000.0
9,906 € - 10,9859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
100.0
95,5707 € - 105,8921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1300.0
53,4029 € - 59,1658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
850.0
50,3813 € - 55,8223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
800.0
101,209 € - 112,143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1450.0
57,3694 € - 63,5581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
700.0
60,9622 € - 67,5558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
750.0
72,0311 € - 79,8188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
900.0
14,3709 € - 15,9285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
100.0
19,5523 € - 21,6602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
150.0
36,218 € - 40,1327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
300.0
  • von 18
Welle 8.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20333744

Preisbereich
76,9322 € - 69,4248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20333706

Preisbereich
68,1996 € - 61,5437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20333874

Preisbereich
104,2722 € - 94,1067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20333881

Preisbereich
105,2275 € - 94,9685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20333782

Preisbereich
85,6648 € - 77,3164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334130

Preisbereich
92,3622 € - 83,3596 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334017

Preisbereich
41,8252 € - 37,7548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334260

Preisbereich
121,5298 € - 109,6821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334277

Preisbereich
123,9595 € - 111,873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20334284

Preisbereich
10,9859 € - 9,906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334512

Preisbereich
105,8921 € - 95,5707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334437

Preisbereich
59,1658 € - 53,4029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20334420

Preisbereich
55,8223 € - 50,3813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334543

Preisbereich
112,143 € - 101,209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20334789

Preisbereich
63,5581 € - 57,3694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334796

Preisbereich
67,5558 € - 60,9622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20334826

Preisbereich
79,8188 € - 72,0311 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335045

Preisbereich
15,9285 € - 14,3709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335052

Preisbereich
21,6602 € - 19,5523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335083

Preisbereich
40,1327 € - 36,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000