Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
1350.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
800.0
93,0579 € - 103,1092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
1850.0
13,7479 € - 15,2431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
200.0
23,7369 € - 26,3017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
350.0
93,6809 € - 103,7946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1250.0
107,813 € - 119,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1650.0
126,732 € - 140,4279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
2000.0
34,0375 € - 37,7237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
350.0
79,2062 € - 87,7727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1000.0
93,9509 € - 104,1061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1050.0
104,7291 € - 116,0472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1200.0
147,7899 € - 163,7599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
1800.0
84,4084 € - 93,5252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
850.0
76,0703 € - 84,2941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1150.0
30,1436 € - 33,3937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
300.0
50,1944 € - 55,625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
600.0
471,6859 € - 522,6486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
1500.0
27,3089 € - 30,2578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
350.0
24,3703 € - 26,9974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
300.0
  • von 18
Welle 50.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20336806


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 50.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20336707


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20333867

Preisbereich
103,1092 € - 93,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333928

Preisbereich
15,2431 € - 13,7479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20333959

Preisbereich
26,3017 € - 23,7369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20334505

Preisbereich
103,7946 € - 93,6809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334581

Preisbereich
119,4634 € - 107,813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334659

Preisbereich
140,4279 € - 126,732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334710

Preisbereich
37,7237 € - 34,0375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334833

Preisbereich
87,7727 € - 79,2062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20334840

Preisbereich
104,1061 € - 93,9509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1200.0 +0,-9 Aluminium

20334871

Preisbereich
116,0472 € - 104,7291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334994

Preisbereich
163,7599 € - 147,7899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20335199

Preisbereich
93,5252 € - 84,4084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334109

Preisbereich
84,2941 € - 76,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20334703

Preisbereich
33,3937 € - 30,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20334765

Preisbereich
55,625 € - 50,1944 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 40.0 1500.0 +0,-9 Aluminium

20336455

Preisbereich
522,6486 € - 471,6859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334338

Preisbereich
30,2578 € - 27,3089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20334321

Preisbereich
26,9974 € - 24,3703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000