Menü Suche

Aluminiumwellen

Auf Lager

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
342 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. h6 l1 Kaufen
111,873 € - 123,9595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
2000.0
61,5021 € - 68,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1000.0
107,5327 € - 119,1519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1900.0
27,3089 € - 30,2578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
350.0
31,2754 € - 34,6501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
250.0
11,9204 € - 13,2183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
200.0
24,1211 € - 26,7274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
450.0
16,5826 € - 18,379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
250.0
158,7135 € - 175,8672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
1550.0
101,0221 € - 111,9353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1750.0
50,3813 € - 55,8223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
800.0
101,209 € - 112,143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1450.0
84,8549 € - 94,0236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1100.0
110,5128 € - 122,4539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1700.0
118,6327 € - 131,4461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
1850.0
64,5445 € - 71,5119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
800.0
85,0937 € - 94,2936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
650.0
103,3585 € - 114,5208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
1800.0
21,4318 € - 23,7577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
250.0
30,912 € - 34,2555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
400.0
  • von 18
Welle 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334277

Preisbereich
123,9595 € - 111,873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20334451

Preisbereich
68,1476 € - 61,5021 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20334253

Preisbereich
119,1519 € - 107,5327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20334338

Preisbereich
30,2578 € - 27,3089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20335076

Preisbereich
34,6501 € - 31,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 200.0 +0,-9 Aluminium

20333546

Preisbereich
13,2183 € - 11,9204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20333591

Preisbereich
26,7274 € - 24,1211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 8.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20333553

Preisbereich
18,379 € - 16,5826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 20.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20335328

Preisbereich
175,8672 € - 158,7135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334222

Preisbereich
111,9353 € - 101,0221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20334420

Preisbereich
55,8223 € - 50,3813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334543

Preisbereich
112,143 € - 101,209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1100.0 +0,-9 Aluminium

20334475

Preisbereich
94,0236 € - 84,8549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1700.0 +0,-9 Aluminium

20334598

Preisbereich
122,4539 € - 110,5128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20334628

Preisbereich
131,4461 € - 118,6327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 16.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20334802

Preisbereich
71,5119 € - 64,5445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 25.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20335533

Preisbereich
94,2936 € - 85,0937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 10.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334239

Preisbereich
114,5208 € - 103,3585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334314

Preisbereich
23,7577 € - 21,4318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000
Welle 12.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20334345

Preisbereich
34,2555 € - 30,912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7215508000