Menü Suche

Anu-Lok Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

In Produktion

Unverlierbare Anu-Lok-Schrauben mit Zylinderkopf bieten eine sichere und vibrationsbeständige Befestigung und bleiben gleichzeitig dauerhaft mit der jeweiligen Komponente verbunden. Verfügen über einen Zylinderkopf, der eine einfache Kraftübertragung mit Werkzeugen wie Innensechskantschlüsseln ermöglicht. Anu-Lok 180 (AnuLok) ist eine auf dem Gewinde aufgebrachte, wiederverwendbare Nylonbeschichtung, die wie eine Nylon-Mutter funktioniert. Während der Installation wird die Nylonbeschichtung zusammengepresset, um den Freiraum im Gewinde zu füllen.

Der spezielle Haltemechanismus verhindert ein vollständiges Lösen von der Baugruppe durch Vibration oder mechanische Beanspruchung und ermöglicht gleichzeitig ein wiederholtes Befestigen und Lösen. Diese Funktion ist bei Anwendungen nützlich, die Wartung oder regelmäßigen Zugriff erfordern. Zu den Anwendungen gehören Elektronikgehäuse, Maschinenschutzvorrichtungen und strukturelle Komponenten.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen Schaft mit reduziertem Durchmesser und sollten nicht mit dem empfohlenen Drehmoment für eine entsprechende Maschinenschraube der jeweils gleichen Größe (Maß "d1", s. Tabelle) angezogen werden.

  • Die Unverlierbarkeit der Schrauben entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC (entspricht ISO 4762), die die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Normen garantiert, insbesondere in Branchen, in denen loses Maschinenzubehör ein Risiko darstellen kann.
Material: Edelstahl 303 mit Gewindesicherung Seriennummer: SRP0154

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
2.5
3.0
5.5
2.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
19.0
20.0
30.0
16.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
14.0
16.0
24.0
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
  • von 4
Unverlierbare Schraube M3 3.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20757939


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
Unverlierbare Schraube M6 6.0 50.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758226


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M16 16.0 45.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758554


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Unverlierbare Schraube M20 20.0 120.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758646


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Unverlierbare Schraube M20 20.0 60.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758615


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Unverlierbare Schraube M20 20.0 80.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758622


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Unverlierbare Schraube M20 20.0 40.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758608


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Unverlierbare Schraube M10 10.0 35.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758387


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Unverlierbare Schraube M16 16.0 100.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758592


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Unverlierbare Schraube M16 16.0 40.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758547


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Unverlierbare Schraube M16 16.0 50.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758561


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Unverlierbare Schraube M12 12.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758455


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Unverlierbare Schraube M12 12.0 80.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758516


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Unverlierbare Schraube M8 8.0 60.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758332


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Unverlierbare Schraube M6 6.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758158


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M8 8.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758288


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Unverlierbare Schraube M8 8.0 50.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758325


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Unverlierbare Schraube M6 6.0 30.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758196


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M6 6.0 80.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758240


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
Unverlierbare Schraube M12 12.0 25.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

20758448


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2