Menü Suche

Schraube mit integriertem O-Ring M12 25.0 12.0 Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20759704

Hersteller-Artikelnummer:

20759704

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M12
l1 25.0
h1 max 12.0
d2 max 18.0
A/F 10.0
d3 ±0.05 12.85
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Material Edelstahl 303 mit Gewindesicherung

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns