Menü Suche

Aushängbare Offset-Metallscharniere

Auf Lager

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Zamak, Stahl, Edelstahl, Druckgegossene Zinklegierung, Zinklegierung Farbe: Schwarz, Natur, Grau, , Chrom Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Befestigungsausrichtung Material Gesamtbreite Kaufen
25,7528 € - 25,7528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Grau
Für linken Türanschlag
Edelstahl
50.0 mm
17,6866 € - 27,5125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Grau
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
50.0 mm
16,6388 € - 25,8825 € 37 Auf Lager
40.0 mm
Grau
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Grau
Für linken Türanschlag
Edelstahl
60.0 mm
34,0248 € - 52,9274 € 16 Auf Lager
60.0 mm
Grau
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
60.0 mm
16,6388 € - 25,8825 € 40 Auf Lager
40.0 mm
Grau
Für linken Türanschlag
Edelstahl
40.0 mm
18,769 € - 26,2766 € 20 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Für linken Türanschlag
Stahl
75.0 mm
5,40 € - 8,40 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Chrom
Für linken Türanschlag
Zinklegierung
70.0 mm
7,4152 € - 7,4152 € 5 Auf Lager
80.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
80.0 mm
4,1107 € - 6,3944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
64.0 mm
Schwarz
Für rechten Türanschlag
Zinklegierung
32.5 mm
7,4236 € - 11,5478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
Für rechten Türanschlag
Zinklegierung
70.0 mm
20126117 1,6845 € - 1,8717 € 11 Auf Lager
80.0 mm
Grau
Für rechten Türanschlag
Stahl
80.0 mm
4,8218 € - 7,5005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Chrom
Für linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
67.5 mm
6,6938 € - 10,4125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Chrom
Für rechten Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
67.5 mm
39,1193 € - 60,8523 € 469 Auf Lager
60.0 mm
Für rechten Türanschlag
Edelstahl
50.0 mm
43,4659 € - 60,8522 € 16 Auf Lager
60.0 mm
Chrom
Für linken Türanschlag
Edelstahl
50.0 mm
8,4198 € - 13,1925 € 110 Auf Lager
85.0 mm
Schwarz
Für linken Türanschlag
Druckgegossene Zinklegierung
67.5 mm
7,4236 € - 11,5478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
Für linken Türanschlag
Zinklegierung
70.0 mm
1,8257 € - 2,0286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Für linken Türanschlag
Stahl
80.0 mm
5,40 € - 8,40 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Chrom
Für rechten Türanschlag
Zinklegierung
70.0 mm
  • von 2
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 50.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10420652

Preisbereich
25,7528 € - 25,7528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 50.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10098479

Preisbereich
27,5125 € - 17,6866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 40.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10099124

Preisbereich
25,8825 € - 16,6388 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 60.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10099261


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 60.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10099254

Preisbereich
52,9274 € - 34,0248 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 40.0 mm 40.0 mm Edelstahl

10099131

Preisbereich
25,8825 € - 16,6388 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 100.0 mm 75.0 mm Stahl

20079611

Preisbereich
26,2766 € - 18,769 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Gesamtbreite
    75.0 mm
  • Korpusmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Lochform
    Offenes Bohrloch
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 80.0 mm 70.0 mm Zinklegierung

20064211

Preisbereich
8,40 € - 5,40 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    70.0 mm
  • Stärke
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zamak Druckgegossene Zinklegierung
  • Befestigungsmethode
    Insert
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 80.0 mm 80.0 mm Edelstahl

20075026

Preisbereich
7,4152 € - 7,4152 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Zum Einschrauben
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
  • Stiftmaterial
    Edelstahl
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 64.0 mm 32.5 mm Zinklegierung

20078546

Preisbereich
6,3944 € - 4,1107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    64.0 mm
  • Gesamtbreite
    32.5 mm
  • Stärke
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zamak Druckgegossene Zinklegierung
  • Befestigungsmethode
    Threaded
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 80.0 mm 70.0 mm Zinklegierung

20123383

Preisbereich
11,5478 € - 7,4236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    70.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 80.0 mm 80.0 mm Stahl

20126117

Preisbereich
1,8717 € - 1,6845 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Befestigungsmethode
    Zum Einschrauben
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 85.0 mm 67.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20063689

Preisbereich
7,5005 € - 4,8218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Gesamtbreite
    67.5 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Befestigungsmethode
    Stift
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 85.0 mm 67.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20063702

Preisbereich
10,4125 € - 6,6938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Gesamtbreite
    67.5 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Befestigungsmethode
    Stift
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 60.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10100950

Preisbereich
60,8523 € - 39,1193 €

Lagerbestände
469 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsmethode
    Befestigungsmuttern
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 60.0 mm 50.0 mm Edelstahl

10100967

Preisbereich
60,8522 € - 43,4659 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Korpusmaterial
    Edelstahl
  • Befestigungsmethode
    Befestigungsmuttern
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 85.0 mm 67.5 mm Druckgegossene Zinklegierung

20063696

Preisbereich
13,1925 € - 8,4198 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Gesamtbreite
    67.5 mm
  • Oberfläche
    Beschichtet
  • Befestigungsmethode
    Stift
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 80.0 mm 70.0 mm Zinklegierung

20064228

Preisbereich
11,5478 € - 7,4236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    70.0 mm
  • Stärke
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zamak Druckgegossene Zinklegierung
  • Befestigungsmethode
    Insert
Aushängbares Scharnier Für linken Türanschlag 80.0 mm 80.0 mm Stahl

20075019

Preisbereich
2,0286 € - 1,8257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    80.0 mm
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Befestigungsmethode
    Zum Einschrauben
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
Aushängbares Scharnier Für rechten Türanschlag 80.0 mm 70.0 mm Zinklegierung

20064235

Preisbereich
8,40 € - 5,40 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    80.0 mm
  • Gesamtbreite
    70.0 mm
  • Stärke
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zamak Druckgegossene Zinklegierung
  • Befestigungsmethode
    Insert