Diese Befestigungsflansche für Kugelgelenke werden von unten angeschraubt und sind durch einen Passstift an Kugelgelenken GN 784 gegen Rotation gesichert. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und bieten eine Rotation von 120. Kunden möchten sich vielleicht unsere Senkkopfschrauben ansehen, die zum Schließen des Gelenks verwendet werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kopfhöhe | Außendurchmesser | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15,3695 € - 17,0772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
17,3043 € - 19,227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
13,3257 € - 14,8063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.335 in
8.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
16,7593 € - 18,6215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.575 in
14.6 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.