Menü Suche

Binderschrauben - Set

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Mutterstück Gewindelänge Kaufen
0,1063 € - 0,1313 € 18000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
6.4 mm
0,1073 € - 0,1324 € 998 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
9.5 mm
0,1089 € - 0,1344 € 2000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
12.7 mm
9.5 mm
0,0383 € - 0,0473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Not Threaded
Weiß
PE
25.4 mm
25.4 mm
0,1073 € - 0,1325 € 1000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
19.1 mm
9.5 mm
0,1076 € - 0,1328 € 2000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
22.2 mm
9.5 mm
0,0368 € - 0,0455 € 1000 Auf Lager
Not Threaded
Weiß
PE
15.9 mm
15.9 mm
0,159 € - 0,2269 € 2000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
25.4 mm
9.5 mm
0,0927 € - 0,1145 € 1394 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,0989 € - 0,1222 € 2000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
15.9 mm
9.5 mm
0,0424 € - 0,0524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Not Threaded
Weiß
PE
31.8 mm
31.8 mm
0,0912 € - 0,1126 € 10000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,0392 € - 0,0484 € 2000 Auf Lager
Not Threaded
Weiß
PC
10.8 mm
10.8 mm
0,0295 € - 0,0364 € 2000 Auf Lager
Not Threaded
Weiß
PE
12.7 mm
12.7 mm
0,0303 € - 0,0374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Not Threaded
Weiß
PE
19.1 mm
19.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
10.0 mm
30.0 mm
0,2352 € - 0,6327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
0,2754 € - 0,711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
0,1664 € - 0,4188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
  • von 4
Klemmschraube mit Außengewinde #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

10324288

Preisbereich
0,1313 € - 0,1063 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Preisbereich
0,1324 € - 0,1073 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Preisbereich
0,1344 € - 0,1089 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 25.4 mm 0.390 in PE

10365663

Preisbereich
0,0473 € - 0,0383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Preisbereich
0,1325 € - 0,1073 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 22.2 mm 10.3 mm PC

10365731

Preisbereich
0,1328 € - 0,1076 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    22.2 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 15.9 mm 0.390 in PE

10365649

Preisbereich
0,0455 € - 0,0368 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 25.4 mm 10.3 mm PC

10365748

Preisbereich
0,2269 € - 0,159 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Preisbereich
0,1145 € - 0,0927 €

Lagerbestände
1394 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Preisbereich
0,1222 € - 0,0989 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 31.8 mm 0.390 in PE

10365670

Preisbereich
0,0524 € - 0,0424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    31.8 mm
  • Gewindelänge
    31.8 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Preisbereich
0,1126 € - 0,0912 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    8.9 mm
Schnappbefestigung Stecker-Treibstift 0.425 in 0.437 in PC

10365755

Preisbereich
0,0484 € - 0,0392 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.8 mm
  • Gewindelänge
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 12.7 mm 0.390 in PE

10365632

Preisbereich
0,0364 € - 0,0295 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 19.1 mm 0.390 in PE

10365656

Preisbereich
0,0374 € - 0,0303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179475


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179543

Preisbereich
0,6327 € - 0,2352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179581

Preisbereich
0,711 € - 0,2754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    90.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179321

Preisbereich
0,4188 € - 0,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm