Menü Suche

Binderschrauben - Set

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Mutterstück Gewindelänge Kaufen
0,142 € - 0,1836 € 496 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
10.0 mm
0,208 € - 0,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
0,1865 € - 0,2439 € 14990 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon 6/6
25.0 mm
0,0727 € - 0,1149 € 1220 Auf Lager
M5
Weiß
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
0,2238 € - 0,3113 € 26 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
39.0 mm
0,2381 € - 0,3314 € 11530 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon 6/6
48.0 mm
0,0675 € - 0,1065 € 210 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon
10.0 mm
0,2381 € - 0,3314 € 140 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
48.0 mm
0,1403 € - 0,1947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
0,1094 € - 0,172 € 11701 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon
30.0 mm
0,0727 € - 0,1149 € 729 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon
15.0 mm
0,1951 € - 0,251 € 7000 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon 6/6
30.0 mm
0,0832 € - 0,1318 € 10621 Auf Lager
M5
Weiß
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1635 € - 0,2137 € 390 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
18.0 mm
0,1074 € - 0,1707 € 9297 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon
25.0 mm
0,1865 € - 0,2439 € 468 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1951 € - 0,251 € 111 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
30.0 mm
0,142 € - 0,1836 € 1000 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon 6/6
10.0 mm
0,208 € - 0,2726 € 8469 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
36.0 mm
0,1416 € - 0,1965 € 20250 Auf Lager
M5
Weiß
Nylon
40.0 mm
  • von 4
Klemmschraube mit Außengewinde 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065709

Preisbereich
0,1836 € - 0,142 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Preisbereich
0,2726 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    28.0 mm
  • Gewindelänge
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065730

Preisbereich
0,2439 € - 0,1865 €

Lagerbestände
14990 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Preisbereich
0,1149 € - 0,0727 €

Lagerbestände
1220 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Preisbereich
0,3113 € - 0,2238 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065815

Preisbereich
0,3314 € - 0,2381 €

Lagerbestände
11530 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Preisbereich
0,1065 € - 0,0675 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065822

Preisbereich
0,3314 € - 0,2381 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Preisbereich
0,1947 € - 0,1403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Preisbereich
0,172 € - 0,1094 €

Lagerbestände
11701 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Preisbereich
0,1149 € - 0,0727 €

Lagerbestände
729 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065754

Preisbereich
0,251 € - 0,1951 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Preisbereich
0,1318 € - 0,0832 €

Lagerbestände
10621 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065723

Preisbereich
0,2137 € - 0,1635 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Preisbereich
0,1707 € - 0,1074 €

Lagerbestände
9297 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065747

Preisbereich
0,2439 € - 0,1865 €

Lagerbestände
468 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065761

Preisbereich
0,251 € - 0,1951 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065693

Preisbereich
0,1836 € - 0,142 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Preisbereich
0,2726 € - 0,208 €

Lagerbestände
8469 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065679

Preisbereich
0,1965 € - 0,1416 €

Lagerbestände
20250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde