Bolzen aus Edelstahl für die Verwendung mit Gabelköpfen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Stiftdurchmesser | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.