Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,5495 € - 1,693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.67 Nmm
69.85 mm
26.69 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
Carbonstahl
1,7073 € - 1,8508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.41 Nmm
38.1 mm
9.70 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
1,7647 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.33 Nmm
25.4 mm
32.98 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
302 Edelstahl
2,1665 € - 2,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.71 Nmm
44.45 mm
127.75 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,7647 € - 1,9226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.24 Nmm
38.1 mm
28.91 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8365 € - 2,0087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8365 € - 2,0087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.07 Nmm
50.8 mm
85.22 N
1.6 mm
22.7 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
1,8652 € - 2,0318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.75 Nmm
22.35 mm
22.23 N
1.1 mm
5.7 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.64 Nmm
12.7 mm
4.74 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.25 Nmm
31.75 mm
4.74 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.40 Nmm
15.75 mm
53.32 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6356 € - 1,7934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.47 Nmm
31.75 mm
53.32 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,7073 € - 1,8508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.20 Nmm
14.22 mm
9.70 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
302 Edelstahl
2,6256 € - 2,8631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Carbonstahl
1,8508 € - 2,023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.98 Nmm
12.7 mm
6.52 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,8508 € - 2,0279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.57 Nmm
14.22 mm
4.74 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,6213 € - 1,7737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.20 Nmm
38.1 mm
4.74 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
302 Edelstahl
1,7934 € - 1,9513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
302 Edelstahl
  • von 18
Druckfeder 15.2 mm 69.85 mm 0.67 Nmm

10438060

Preisbereich
1,693 € - 1,5495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    13.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    26.69 N
  • Vorgespannte Länge
    29.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 9.1 mm 38.1 mm 0.41 Nmm

10423295

Preisbereich
1,8508 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    14.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 10.7 mm 25.4 mm 2.33 Nmm

10422991

Preisbereich
1,9226 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    7.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    32.98 N
  • Vorgespannte Länge
    11.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 18.3 mm 44.45 mm 6.71 Nmm

10438282

Preisbereich
2,353 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    18.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    127.75 N
  • Vorgespannte Länge
    25.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 10.7 mm 57.15 mm 2.07 Nmm

10438916

Preisbereich
1,9226 € - 1,7647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    21.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    52.50 N
  • Vorgespannte Länge
    31.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 12.2 mm 38.1 mm 1.24 Nmm

10633779

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    9.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    14.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Preisbereich
2,0087 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    9.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 12.2 mm 50.8 mm 4.07 Nmm

10437254

Preisbereich
2,0087 € - 1,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    22.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    85.22 N
  • Vorgespannte Länge
    29.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 22.35 mm 1.75 Nmm

10437261

Preisbereich
2,0318 € - 1,8652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    9.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 6.1 mm 12.7 mm 0.64 Nmm

10438534

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    2.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    5.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 31.75 mm 0.25 Nmm

10234334

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    12.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 15.75 mm 12.40 Nmm

10422298

Preisbereich
1,7934 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    11.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 31.75 mm 5.47 Nmm

10438688

Preisbereich
1,7934 € - 1,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    19.8 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    53.32 N
  • Vorgespannte Länge
    22.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 14.22 mm 1.20 Nmm

10438749

Preisbereich
1,8508 € - 1,7073 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.70 N
  • Vorgespannte Länge
    6.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Preisbereich
2,8631 € - 2,6256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    30.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    201.63 N
  • Vorgespannte Länge
    47.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 4.6 mm 12.7 mm 0.98 Nmm

10438473

Preisbereich
2,023 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    6.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Preisbereich
2,0279 € - 1,8508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    8.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    6.52 N
  • Vorgespannte Länge
    15.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    4.6 mm
Druckfeder 6.1 mm 14.22 mm 0.57 Nmm

10438541

Preisbereich
1,7647 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    5.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 6.1 mm 38.1 mm 0.20 Nmm

10438596

Preisbereich
1,7737 € - 1,6213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    4.74 N
  • Vorgespannte Länge
    14.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    6.1 mm
Druckfeder 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

10423790

Preisbereich
1,9513 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    28.91 N
  • Vorgespannte Länge
    10.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm