Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federrate | Gesamtlänge | Belastung auf Belastungslänge | Drahtdurchmesser | Ungefähre feste Höhe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8982 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.64 Nmm
6.64 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 10335116 | 3,1421 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
|
| 3,6156 € - 3,9456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 3,013 € - 3,2808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.01 Nmm
5.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 2,8982 € - 3,1421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.16 Nmm
8.16 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Edelstahl
|
||
| 1,4233 € - 1,5495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4491 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.84 Nmm
1.84 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4491 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.85 Nmm
6.85 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4921 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4921 € - 1,6213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,5495 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.40 Nmm
1.40 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,5495 € - 1,6787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3486 € - 1,4634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3702 € - 1,4931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.54 Nmm
21.54 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,3702 € - 1,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.57 Nmm
3.57 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4233 € - 1,5495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4491 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.95 Nmm
5.95 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4491 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.63 Nmm
1.63 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl
|
||
| 1,4491 € - 1,5782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.94 Nmm
5.94 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Carbonstahl