Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0326 € - 0,0332 € | 8309 Auf Lager |
PG 7
|
|
||
| 0,135 € - 0,1506 € | 3528 Auf Lager |
PG 42
|
|
||
| 0,048 € - 0,048 € | 125 Auf Lager |
PG 29
|
|
||
| 0,0946 € - 0,1051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32 x 1.5
|
|
||
| 0,064 € - 0,0711 € | 48300 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 75496 Auf Lager |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0533 € | 658 Auf Lager |
M40 x 1.5
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,0688 € | 5532 Auf Lager |
PG 16
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10381076 | 0,0673 € - 0,0747 € | 75854 Auf Lager |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
| 0,0675 € - 0,0751 € | 41211 Auf Lager |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10381335 | 0,135 € - 0,1506 € | 1657 Auf Lager |
M50 x 1.5
|
|
|
| 0,0516 € - 0,0574 € | 39421 Auf Lager |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0696 € | 4513 Auf Lager |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0953 € - 0,0953 € | 698 Auf Lager |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 0,1605 € - 0,1788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0368 € - 0,0368 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1" NPT
|
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 408 Auf Lager |
PG 16
|
|
||
| 0,0542 € - 0,0599 € | 6172 Auf Lager |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,0352 € - 0,0352 € | 19798 Auf Lager |
1/2" NPT
|
|
||
| 0,0405 € - 0,045 € | 25954 Auf Lager |
PG 11
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.