Menü Suche

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Außendurchmesser Kaufen
0,0368 € - 0,0368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1" NPT
0,1063 € - 0,1182 € 7001 Auf Lager
PG 36
55.0 mm
0,1072 € - 0,1192 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40 x 1.5
45.0 mm
0,0408 € - 0,0416 € 4472 Auf Lager
PG 9
0,1633 € - 0,1788 € 5280 Auf Lager
PG 48
0,0821 € - 0,0821 € 790 Auf Lager
M63 x 1.5
0,0326 € - 0,0332 € 8309 Auf Lager
PG 7
0,0719 € - 0,0799 € 14315 Auf Lager
PG 21
33.5 mm
0,0796 € - 0,0887 € 5198 Auf Lager
M25 x 1.5
29.0 mm
0,135 € - 0,1506 € 3528 Auf Lager
PG 42
10381335 0,135 € - 0,1506 € 1657 Auf Lager
M50 x 1.5
0,0644 € - 0,0644 € 3040 Auf Lager
PG 36
0,0533 € - 0,0533 € 658 Auf Lager
M40 x 1.5
46.0 mm
0,0946 € - 0,1051 € 4023 Auf Lager
1" NPT
47.0 mm
0,0466 € - 0,0516 € 5604 Auf Lager
PG 9
19.0 mm
0,0953 € - 0,0953 € 698 Auf Lager
PG 48
69.0 mm
0,0352 € - 0,0352 € 19798 Auf Lager
1/2" NPT
0,0405 € - 0,045 € 25954 Auf Lager
PG 11
0,0675 € - 0,0751 € 12859 Auf Lager
M12 x 1.5
0,1605 € - 0,1788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63 x 1.5
70.0 mm
  • von 3
Plombe für Kabelverschraubung 1" NPT Neopren Schwarz

10629185

Preisbereich
0,0368 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1" NPT
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 36 Neopren Schwarz

10381021

Preisbereich
0,1182 € - 0,1063 €

Lagerbestände
7001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Außendurchmesser
    55.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M40 x 1.5 Neopren Schwarz

10381106

Preisbereich
0,1192 € - 0,1072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
  • Außendurchmesser
    45.0 mm
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 9 Neopren Schwarz

10381182

Preisbereich
0,0416 € - 0,0408 €

Lagerbestände
4472 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 9
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 48 Neopren Schwarz

10381267

Preisbereich
0,1788 € - 0,1633 €

Lagerbestände
5280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 48
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M63 x 1.5 Neopren Schwarz

10381342

Preisbereich
0,0821 € - 0,0821 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M63 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 7 Neopren Schwarz

10381175

Preisbereich
0,0332 € - 0,0326 €

Lagerbestände
8309 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 21 Neopren Schwarz

10381007

Preisbereich
0,0799 € - 0,0719 €

Lagerbestände
14315 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 21
  • Außendurchmesser
    33.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung M25 x 1.5 Neopren Schwarz

10381083

Preisbereich
0,0887 € - 0,0796 €

Lagerbestände
5198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
  • Außendurchmesser
    29.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 42 Neopren Schwarz

10381250

Preisbereich
0,1506 € - 0,135 €

Lagerbestände
3528 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 42
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M50 x 1.5 Neopren Schwarz

10381335

Preisbereich
0,1506 € - 0,135 €

Lagerbestände
1657 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M50 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 36 Neopren Schwarz

10381243

Preisbereich
0,0644 € - 0,0644 €

Lagerbestände
3040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 36
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M40 x 1.5 Neopren Schwarz

10381328

Preisbereich
0,0533 € - 0,0533 €

Lagerbestände
658 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M40 x 1.5
  • Außendurchmesser
    46.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung 1" NPT Neopren Schwarz

10381168

Preisbereich
0,1051 € - 0,0946 €

Lagerbestände
4023 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1" NPT
  • Außendurchmesser
    47.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 9 Neopren Schwarz

10380963

Preisbereich
0,0516 € - 0,0466 €

Lagerbestände
5604 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 9
  • Außendurchmesser
    19.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 48 Neopren Schwarz

10381045

Preisbereich
0,0953 € - 0,0953 €

Lagerbestände
698 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 48
  • Außendurchmesser
    69.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung 1/2" NPT Neopren Schwarz

10381359

Preisbereich
0,0352 € - 0,0352 €

Lagerbestände
19798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1/2" NPT
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 11 Neopren Schwarz

10381199

Preisbereich
0,045 € - 0,0405 €

Lagerbestände
25954 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 11
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M12 x 1.5 Neopren Schwarz

10381274

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
12859 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M63 x 1.5 Neopren Schwarz

10381120

Preisbereich
0,1788 € - 0,1605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M63 x 1.5
  • Außendurchmesser
    70.0 mm