Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1148 € - 0,1275 € 385 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,0748 € - 0,0831 € 8000 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,067 € - 0,0745 € 120 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0665 € - 0,0739 € 2970 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0773 € - 0,0859 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,5055 € - 0,8222 € 5417 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,065 € - 0,0722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1389 € - 0,1534 € 3995 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0788 € - 0,0876 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
0,0786 € - 0,0874 € 3500 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,1054 € - 0,1171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0723 € - 0,0804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0517 € - 0,0575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1428 € - 0,1587 € 7318 Auf Lager
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0608 € - 0,0676 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,078 € - 0,0867 € 4048 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0727 € - 0,0808 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,0715 € - 0,0794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1144 € - 0,1272 € 22300 Auf Lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0704 € - 0,0782 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10017609

Preisbereich
0,1275 € - 0,1148 €

Lagerbestände
385 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 28.6 mm PA UL94 V-0 Natur

10012024

Preisbereich
0,0831 € - 0,0748 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10012086

Preisbereich
0,0745 € - 0,067 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10012109

Preisbereich
0,0739 € - 0,0665 €

Lagerbestände
2970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10018385

Preisbereich
0,0859 € - 0,0773 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10331743

Preisbereich
0,8222 € - 0,5055 €

Lagerbestände
5417 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-0 Natur

10012130

Preisbereich
0,0722 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10012161

Preisbereich
0,1534 € - 0,1389 €

Lagerbestände
3995 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 31.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10012048

Preisbereich
0,0876 € - 0,0788 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10012055

Preisbereich
0,0874 € - 0,0786 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10017968

Preisbereich
0,1171 € - 0,1054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10011997

Preisbereich
0,0804 € - 0,0723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10017500

Preisbereich
0,0575 € - 0,0517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10331750

Preisbereich
0,1587 € - 0,1428 €

Lagerbestände
7318 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10014158

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde erweiterte Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10012116

Preisbereich
0,0867 € - 0,078 €

Lagerbestände
4048 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10011973

Preisbereich
0,0808 € - 0,0727 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-0 Natur

10488799

Preisbereich
0,0794 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10378892

Preisbereich
0,1272 € - 0,1144 €

Lagerbestände
22300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10014196

Preisbereich
0,0782 € - 0,0704 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde erweiterte Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm