Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Beim Eindrehen der selbstschneidenden Schraube werden die unteren Schäfte nach außen geklappt, weshalb keine Mutter erforderlich ist. Für ein quadratisches Loch, das eine Rotation verhindert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Korpusdurchmesser | Maximale Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Bohrungsgröße | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0639 € - 0,0711 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0728 € - 0,0809 € | 60877 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,1561 € - 0,183 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
10017258 | 0,0607 € - 0,0675 € | 3415 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
0,0701 € - 0,0779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0663 € - 0,0737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0725 € - 0,0806 € | 18496 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,057 € - 0,0634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0613 € - 0,0682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0676 € - 0,0751 € | 3035 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0711 € - 0,079 € | 2998 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0943 € - 0,1048 € | 2000 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0732 € - 0,0814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0647 € - 0,0719 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0627 € - 0,0697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0598 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,1561 € - 0,183 € | 2233 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0707 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,1453 € - 0,1614 € | 19482 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,1561 € - 0,183 € | 2078 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.