Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Oberfläche | Gewindetyp | Typ | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3897 € - 0,4901 € | 10 Auf Lager |
M2
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5288 € - 0,5876 € | 280 Auf Lager |
M5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0969 € - 1,2188 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10199817 | 0,9567 € - 1,1943 € | 1068 Auf Lager |
M6
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0,6034 € - 0,6704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8471 € - 0,9412 € | 913 Auf Lager |
M2.5
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6638 € - 0,7376 € | 1880 Auf Lager |
M6
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,4549 € - 1,6165 € | 1100 Auf Lager |
M8
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,091 € - 1,3641 € | 12 Auf Lager |
M6
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,0482 € - 1,3095 € | 412 Auf Lager |
M5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,909 € - 1,0101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,7333 € - 0,8148 € | 200 Auf Lager |
M6
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,0227 € - 1,2776 € | 295 Auf Lager |
M2.5
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,5819 € - 0,7273 € | 200 Auf Lager |
M3
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,126 € - 1,2512 € | 1082 Auf Lager |
M8
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,3266 € - 1,474 € | 1708 Auf Lager |
M5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,3519 € - 0,3911 € | 988 Auf Lager |
M2
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3233 € - 0,3592 € | 979 Auf Lager |
M2
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3159 € - 0,3956 € | 96 Auf Lager |
M2.5
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1397 € - 1,4232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.