Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Oberfläche Gewindetyp Typ Abstandhalterlänge Kaufen
2,448 € - 2,448 € 4927 Auf Lager
M4
PPS
25.0 mm
0,5575 € - 0,666 € 6358 Auf Lager
M4;Self Tapping
Stahl
Metric
Male-Female Self-Tapping Spacer
20.0 mm
0,8967 € - 1,1198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
35.0 mm
10198537 1,3049 € - 1,4499 € 10014 Auf Lager
M4
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
40.0 mm
0,7898 € - 0,9877 € 8507 Auf Lager
M5
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
10.0 mm
1,683 € - 1,8602 € 900 Auf Lager
M6
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
18.0 mm
0,6717 € - 0,84 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
10.0 mm
1,1058 € - 1,3819 € 3425 Auf Lager
M4
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
30.0 mm
1,5607 € - 1,7341 € 855 Auf Lager
M4
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
70.0 mm
1,202 € - 1,3356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
45.0 mm
0,8489 € - 1,0585 € 1000 Auf Lager
M5
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
12.0 mm
1,2398 € - 1,3776 € 5 Auf Lager
M6
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
25.0 mm
4,2667 € - 4,7391 € 4 Auf Lager
M6
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
70.0 mm
0,5341 € - 0,5934 € 1000 Auf Lager
M3
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
35.0 mm
1,469 € - 2,7204 € 979 Auf Lager
M3
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
60.0 mm
0,4502 € - 0,5002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
25.0 mm
0,7145 € - 0,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
12.0 mm
0,2205 € - 0,245 € 198 Auf Lager
M2
Stahl
Verzinkt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
18.0 mm
0,6673 € - 0,8312 € 5499 Auf Lager
M3
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
20.0 mm
3,8809 € - 4,3122 € 1000 Auf Lager
M6
Messing
Vernickelt
Metric
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
90.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde PPS Sechskant M4 25.0 mm

10354186

Preisbereich
2,448 € - 2,448 €

Lagerbestände
4927 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 20.0 mm Stahl

20125370

Preisbereich
0,666 € - 0,5575 €

Lagerbestände
6358 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4;Self Tapping
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 35.0 mm

10198384

Preisbereich
1,1198 € - 0,8967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 40.0 mm

10198537

Preisbereich
1,4499 € - 1,3049 €

Lagerbestände
10014 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 10.0 mm

10198612

Preisbereich
0,9877 € - 0,7898 €

Lagerbestände
8507 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 18.0 mm

10198773

Preisbereich
1,8602 € - 1,683 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 10.0 mm

10198469

Preisbereich
0,84 € - 0,6717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 30.0 mm

10198513

Preisbereich
1,3819 € - 1,1058 €

Lagerbestände
3425 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 70.0 mm

10198599

Preisbereich
1,7341 € - 1,5607 €

Lagerbestände
855 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544

Preisbereich
1,3356 € - 1,202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 12.0 mm

10198629

Preisbereich
1,0585 € - 0,8489 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10198797

Preisbereich
1,3776 € - 1,2398 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 70.0 mm

10198858

Preisbereich
4,7391 € - 4,2667 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Preisbereich
0,5934 € - 0,5341 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Preisbereich
2,7204 € - 1,469 €

Lagerbestände
979 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Preisbereich
0,5002 € - 0,4502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Preisbereich
0,8946 € - 0,7145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 18.0 mm

10198988

Preisbereich
0,245 € - 0,2205 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Preisbereich
0,8312 € - 0,6673 €

Lagerbestände
5499 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindetyp
    Metric
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 90.0 mm

10198865

Preisbereich
4,3122 € - 3,8809 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    90.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Innengewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindetyp
    Metric