Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Oberfläche | Gewindetyp | Typ | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2914 € - 0,4717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Stahl
|
Vernickelt
|
Metric
|
Male-Female Self-Tapping Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3238 € - 0,5252 € | 5329 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4415 € - 0,9746 € | 13105 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3882 € - 1,3234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3717 € - 1,2684 € | 5305 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5699 € - 0,6333 € | 3306 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,2583 € - 0,4688 € | 14518 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,528 € - 0,8603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,2252 € - 0,4171 € | 1546 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2013 € - 0,3689 € | 6197 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2196 € - 0,3998 € | 10719 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3144 € - 1,0707 € | 5719 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4073 € - 1,3865 € | 307 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3379 € - 1,1502 € | 200 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2661 € - 0,4857 € | 186 Auf Lager |
M3;Self Tapping
|
Stahl
|
Vernickelt
|
Metric
|
Male-Female Self-Tapping Spacer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2464 € - 0,4491 € | 1334 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,276 € - 0,3067 € | 5213 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Zink
|
Metric
|
Male-Male Self Tapping Spacer
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3027 € - 0,5519 € | 12816 Auf Lager |
M3
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,1872 € - 0,3407 € | 18029 Auf Lager |
M3
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1818 € - 0,3294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.