Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
1,7752 € - 1,9708 € 1710 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
50.0 mm
0,3541 € - 0,3935 € 199 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
15.0 mm
0,841 € - 1,0523 € 300 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
18.0 mm
1,8955 € - 2,0911 € 900 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
55.0 mm
0,9984 € - 1,1093 € 500 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
18.0 mm
0,4587 € - 0,5097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
25.0 mm
1,4969 € - 2,7721 € 970 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
60.0 mm
1,1268 € - 1,4081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
30.0 mm
3,1077 € - 3,453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Vernickelt
14.0 mm
35.0 mm
0,2126 € - 0,2363 € 1000 Auf Lager
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
12.0 mm
2,0395 € - 2,2661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Vernickelt
14.0 mm
15.0 mm
2,5725 € - 2,8584 € 1100 Auf Lager
M6
10.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
35.0 mm
0,2224 € - 0,2471 € 93 Auf Lager
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
10.0 mm
0,3294 € - 0,4152 € 2343 Auf Lager
M3
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
8.0 mm
2,2302 € - 2,4781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Vernickelt
14.0 mm
18.0 mm
4,8748 € - 5,4165 € 100 Auf Lager
M8
13.0 mm
Vernickelt
14.0 mm
60.0 mm
3,9547 € - 4,3941 € 1000 Auf Lager
M6
10.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
90.0 mm
0,319 € - 0,3545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
6.0 mm
0,6959 € - 0,7733 € 100 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
12.0 mm
0,6849 € - 0,761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
45.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 50.0 mm

10198551

Preisbereich
1,9708 € - 1,7752 €

Lagerbestände
1710 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10199046

Preisbereich
0,3935 € - 0,3541 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 18.0 mm

10423097

Preisbereich
1,0523 € - 0,841 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 55.0 mm

10198568

Preisbereich
2,0911 € - 1,8955 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Preisbereich
1,1093 € - 0,9984 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Preisbereich
0,5097 € - 0,4587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Preisbereich
2,7721 € - 1,4969 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 30.0 mm

10198513

Preisbereich
1,4081 € - 1,1268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 35.0 mm

10198902

Preisbereich
3,453 € - 3,1077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 12.0 mm

10198964

Preisbereich
0,2363 € - 0,2126 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 15.0 mm

10198872

Preisbereich
2,2661 € - 2,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 35.0 mm

10198810

Preisbereich
2,8584 € - 2,5725 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 10.0 mm

10198957

Preisbereich
0,2471 € - 0,2224 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 8.0 mm

10199121

Preisbereich
0,4152 € - 0,3294 €

Lagerbestände
2343 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 18.0 mm

10445570

Preisbereich
2,4781 € - 2,2302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 60.0 mm

10630723

Preisbereich
5,4165 € - 4,8748 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 90.0 mm

10198865

Preisbereich
4,3941 € - 3,9547 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    90.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Preisbereich
0,3545 € - 0,319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 12.0 mm

10200926

Preisbereich
0,7733 € - 0,6959 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 45.0 mm

10235379

Preisbereich
0,761 € - 0,6849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish