Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,5325 € - 0,6649 € 2300 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
20.0 mm
0,3357 € - 0,373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Kein Finish
6.0 mm
12.0 mm
0,5842 € - 0,6492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
12.0 mm
0,867 € - 0,9633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
50.0 mm
0,4587 € - 0,5097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
12.0 mm
1,2732 € - 1,4146 € 618 Auf Lager
M5
8.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
45.0 mm
0,4327 € - 0,4808 € 1100 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
15.0 mm
1,0317 € - 1,1463 € 295 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
35.0 mm
0,4364 € - 0,4849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
10.0 mm
1,1117 € - 1,39 € 1500 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
40.0 mm
0,6264 € - 0,696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
40.0 mm
0,4212 € - 0,468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
25.0 mm
1,5393 € - 1,7103 € 95 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
70.0 mm
0,391 € - 0,4344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
20.0 mm
0,3905 € - 0,4339 € 400 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
10.0 mm
0,5761 € - 0,7221 € 5492 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
25.0 mm
0,5066 € - 0,5629 € 750 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
35.0 mm
0,3538 € - 0,3931 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Kein Finish
6.0 mm
15.0 mm
0,3719 € - 0,4133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Kein Finish
6.0 mm
18.0 mm
0,2943 € - 0,327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Kein Finish
6.0 mm
5.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 20.0 mm

10199497

Preisbereich
0,6649 € - 0,5325 €

Lagerbestände
2300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839

Preisbereich
0,373 € - 0,3357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10638392

Preisbereich
0,6492 € - 0,5842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Preisbereich
0,9633 € - 0,867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 12.0 mm

10630600

Preisbereich
0,5097 € - 0,4587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 45.0 mm

10201114

Preisbereich
1,4146 € - 1,2732 €

Lagerbestände
618 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 15.0 mm

10445815

Preisbereich
0,4808 € - 0,4327 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 35.0 mm

10200971

Preisbereich
1,1463 € - 1,0317 €

Lagerbestände
295 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 10.0 mm

10201046

Preisbereich
0,4849 € - 0,4364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 40.0 mm

10200988

Preisbereich
1,39 € - 1,1117 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 40.0 mm

10200872

Preisbereich
0,696 € - 0,6264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Preisbereich
0,468 € - 0,4212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 70.0 mm

10201022

Preisbereich
1,7103 € - 1,5393 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10200834

Preisbereich
0,4344 € - 0,391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 10.0 mm

10200919

Preisbereich
0,4339 € - 0,3905 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 25.0 mm

10199503

Preisbereich
0,7221 € - 0,5761 €

Lagerbestände
5492 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 35.0 mm

10199411

Preisbereich
0,5629 € - 0,5066 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10445846

Preisbereich
0,3931 € - 0,3538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10634271

Preisbereich
0,4133 € - 0,3719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10634295

Preisbereich
0,327 € - 0,2943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish