Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Oberfläche | Gewindetyp | Typ | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8164 € - 1,0187 € | 4700 Auf Lager |
M6
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,126 € - 1,2512 € | 1082 Auf Lager |
M8
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2801 € - 0,5111 € | 1257 Auf Lager |
M2.5
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,2293 € - 2,4508 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,8138 € - 4,2375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,7909 € - 1,9899 € | 90 Auf Lager |
M8
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3139 € - 0,5111 € | 1747 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,0462 € - 1,1624 € | 452 Auf Lager |
M3
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4483 € - 0,7272 € | 7500 Auf Lager |
M3
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3986 € - 0,4429 € | 12260 Auf Lager |
M5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,9108 € - 3,2343 € | 903 Auf Lager |
M6
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,5223 € - 1,6914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3625 € - 0,4028 € | 10600 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,6617 € - 1,0405 € | 4110 Auf Lager |
M2.5
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
5,5065 € - 6,1184 € | 106 Auf Lager |
M8
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,0604 € - 1,4763 € | 54 Auf Lager |
M5
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,9679 € - 3,2977 € | 699 Auf Lager |
M8
|
Edelstahl
|
Edelstahl
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2494 € - 2,0231 € | 3148 Auf Lager |
M5
|
Edelstahl 303
|
Edelstahl
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3116 € - 0,5057 € | 4111 Auf Lager |
M5
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6554 € - 0,7283 € | 7105 Auf Lager |
M2
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Female-Female Spacer
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.