Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Oberfläche | Gewindetyp | Typ | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9665 € - 1,2063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,781 € - 0,9744 € | 1139 Auf Lager |
M4
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3823 € - 0,4754 € | 880 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,338 € - 0,4207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,6845 € - 2,9828 € | 399 Auf Lager |
M8
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,1555 € - 2,4065 € | 550 Auf Lager |
M4
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1,7421 € - 1,934 € | 2010 Auf Lager |
M4
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,6274 € - 0,7854 € | 13056 Auf Lager |
M4
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2723 € - 0,3026 € | 68 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3389 € - 0,3766 € | 301 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,5418 € - 0,602 € | 998 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,5654 € - 0,7086 € | 2292 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,0671 € - 2,2968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,3294 € - 0,3661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Aluminium
|
Kein Finish
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,7628 € - 3,0698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2183 € - 0,2425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2433 € - 0,2704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3475 € - 0,3862 € | 199 Auf Lager |
M2.5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3185 € - 0,3539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Aluminium
|
Kein Finish
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,7792 € - 1,9769 € | 3099 Auf Lager |
M6
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.