Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Oberfläche | Gewindetyp | Typ | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1887 € - 2,4319 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,3875 € - 0,4306 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Aluminium
|
Kein Finish
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4712 € - 0,5235 € | 1600 Auf Lager |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,3395 € - 0,3773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,752 € - 4,1689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3233 € - 0,4074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8082 € - 0,8981 € | 10301 Auf Lager |
M3
|
Aluminium
|
Kein Finish
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,0922 € - 1,2136 € | 800 Auf Lager |
M5
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4096 € - 0,4551 € | 600 Auf Lager |
M3
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,3472 € - 0,3858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Aluminium
|
Kein Finish
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4893 € - 0,5437 € | 73 Auf Lager |
M3
|
Aluminium
|
Kein Finish
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2948 € - 0,3276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Aluminium
|
Kein Finish
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,4133 € - 0,4593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Aluminium
|
Kein Finish
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5925 € - 0,6583 € | 1500 Auf Lager |
M4
|
Aluminium
|
Kein Finish
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,5939 € - 2,8821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
5,059 € - 5,6211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,4788 € - 1,6432 € | 1700 Auf Lager |
M4
|
Messing
|
Vernickelt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,1986 € - 0,2207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3253 € - 0,3615 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5226 € - 0,6525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Stahl
|
Verzinkt
|
Metric
|
Abstandhalter mit Freistich und Innen-/Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.