Menü Suche

Drehriegel für dicke Türen

Auf Lager

Abdeckschlösser werden am häufigsten bei dicken Platten verwendet, z. B. bei isolierten Abdeckschlösser und dicken Türen. Sie werden mit einem 5-mm-Doppelbartkopf und einer Gummidichtung geliefert.

  • Dichtungen nach IP65 Standard
  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche: Verchromt


Seriennummer: SR5526

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schlüsseltyp Grifflänge Greifweite Kompatible Maximal-Türkstärke Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
16,1078 € - 22,551 € 132 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
4,1522 € - 6,4589 € 28 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
3,2011 € - 4,9796 € 39 Auf Lager
5 mm Doppelbart-Schlüssel
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
2,6525 € - 4,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
  • von 3
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

20120474


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 38.0 mm Zinklegierung

20120528

Preisbereich
22,551 € - 16,1078 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 30.0 mm Zinklegierung

20120498

Preisbereich
6,4589 € - 4,1522 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 5 mm Doppelbart-Schlüssel 66.0 mm Zinklegierung

20120627

Preisbereich
4,9796 € - 3,2011 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    5 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 30.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20120436


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 34.0 mm Zinklegierung

20120443

Preisbereich
4,126 € - 2,6525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm