Menü Suche

Durchführungen zur Schnappbefestigung

Auf Lager

Die Durchführungen zur Schnappbefestigung öffnen sich für Kabel, Drähte und Schläuche und schließen dann eng nach der Installation in der Bohrung.

Das langlebige Material bietet Isolation und eine leichte Zugentlastung, während die Drähte und Kabel vor unbearbeiteten Kanten geschützt werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Gesamtdurchmesser Maximale Plattenstärke Kaufen
10262047 0,2252 € - 0,2369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,2398 € - 0,2545 € 412 Auf Lager
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
0,2252 € - 0,2369 € 11825 Auf Lager
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
Durchführung zur Schnappbefestigung 9.5 mm (HD) PA Schwarz

10262047

Preisbereich
0,2369 € - 0,2252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    3.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.7 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm
Durchführung zur Schnappbefestigung 12.7 mm (HD) PA Schwarz

10262061

Preisbereich
0,2545 € - 0,2398 €

Lagerbestände
412 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    3.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Maximale Plattenstärke
    6.4 mm
Durchführung zur Schnappbefestigung 11.1 mm (HD) PA Schwarz

10262054

Preisbereich
0,2369 € - 0,2252 €

Lagerbestände
11825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.5 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.2 mm