Menü Suche

Einzelkreuzgelenke

Auf Lager

Diese Einzelkreuzgelenke werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität bei nicht fluchtenden Wellen gefragt sind. Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und berücksichtigen gleichzeitig Winkelversätze.

Sie sollen Drehmoment übertragen und die Länge ändern, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sind Kreuzgelenke mit Gleitlagern für eine Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm und 4.000 rpm erhältlich. Entsprechend konzipiert für schwere Lasten und bieten konsistente Leistung unter rauen Bedingungen.

Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern. Auf Anfrage können genutete oder viereckige Bohrungen bereitgestellt werden. Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
  • Die für Kreuzgelenke mit Gleitlagern erhältlichen Antriebsgeschwindigkeiten sind 1.000 rpm und 4.000 rpm.
  • Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
Material: Edelstahl 304, Stahl Seriennummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Kaufen
18,6069 € - 24,8126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0
60.0
Stahl
Rundbohrung
30.0
14.0
28.0
45,8651 € - 61,1501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
74.0
Stahl
Passfedernut
37.0
17.0
36.0
47,8624 € - 63,8097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
34.0
Edelstahl 304
Passfedernut
17.0
8.0
16.0
58,2358 € - 77,6478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
95.0
Stahl
Passfedernut
47.5
22.0
45.0
49,238 € - 65,6541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
122.0
Stahl
Rundbohrung
61.0
29.0
58.0
80,4602 € - 107,2803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0
122.0
Stahl
Passfedernut
61.0
29.0
58.0
51,7142 € - 68,9455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
56.0
Edelstahl 304
Passfedernut
28.0
13.0
25.0
26,5551 € - 35,4102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
68.0
Stahl
Passfedernut
34.0
16.0
32.0
  • von 5
Einzelnes Universalgelenk 14.0 60.0 Stahl

20214852

Preisbereich
24,8126 € - 18,6069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Einzelnes Universalgelenk 18.0 74.0 Stahl

20215460

Preisbereich
61,1501 € - 45,8651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Einzelnes Universalgelenk 6.0 34.0 Edelstahl 304

20216269

Preisbereich
63,8097 € - 47,8624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Einzelnes Universalgelenk 22.0 95.0 Stahl

20215477

Preisbereich
77,6478 € - 58,2358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Einzelnes Universalgelenk 30.0 122.0 Stahl

20214913

Preisbereich
65,6541 € - 49,238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Rundbohrung
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Einzelnes Universalgelenk 30.0 122.0 Stahl

20215484

Preisbereich
107,2803 € - 80,4602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Einzelnes Universalgelenk 12.0 56.0 Edelstahl 304

20216481

Preisbereich
68,9455 € - 51,7142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Einzelnes Universalgelenk 16.0 68.0 Stahl

20215019

Preisbereich
35,4102 € - 26,5551 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bore dia
    Passfedernut
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0