Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: LDPE, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur Seriennummer: SR1062, , SRF0023
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2098 € - 0,4169 € | 4065 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,1234 € - 0,2735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1179 € - 0,2613 € | 12500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0998 € - 0,7362 € | 19500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2745 € - 0,544 € | 1321 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,1661 € - 0,3666 € | 36975 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1264 € - 0,2806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2027 € - 0,4494 € | 10893 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1929 € - 0,4257 € | 126107 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6744 € - 1,3292 € | 507 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1212 € - 0,2681 € | 5200 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1577 € - 0,3489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,597 € - 1,3246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1179 € - 0,2711 € | 5000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,5068 € - 1,094 € | 114720 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3154 € - 0,6771 € | 32500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2548 € - 0,5677 € | 1646 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,6406 € - 1,4133 € | 120 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,097 € - 2,3037 € | 8500 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,5227 € - 1,226 € | 288 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.