Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: LDPE, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur Seriennummer: SR1062, , SRF0023
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1691 € - 0,3151 € | 2203 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,2695 € - 0,5022 € | 773 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,1731 € - 0,4257 € | 469 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,0537 € - 0,1064 € | 4072 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0591 € - 0,1673 € | 5819 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0318 € - 0,0898 € | 11500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2066 € - 0,3182 € | 3084 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5589 € - 0,8608 € | 1300 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,5463 € - 1,5434 € | 280 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0423 € - 0,1206 € | 4757 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0654 € - 0,1298 € | 10000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2745 € - 0,544 € | 1321 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,2182 € - 0,4317 € | 7220 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0502 € - 0,1422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0995 € - 0,1972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0308 € - 0,0875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2551 € - 0,3929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0585 € - 0,1159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0356 € - 0,1002 € | 24422 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1026 € - 0,2164 € | 38512 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.