Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: LDPE, PE, PP Farbe: Schwarz, Blau, Gelb, Grau, Natur Seriennummer: SR1062, , SRF0023
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1691 € - 0,3151 € | 2203 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0568 € - 0,1611 € | 107 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,0674 € - 0,1336 € | 10762 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0453 € - 0,1289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,5463 € - 1,5434 € | 280 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0995 € - 0,1972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2066 € - 0,3182 € | 3084 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2942 € - 0,5825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0537 € - 0,1064 € | 4072 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2182 € - 0,4317 € | 7220 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0585 € - 0,1159 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0502 € - 0,1422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0308 € - 0,0875 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0423 € - 0,1206 € | 4757 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0442 € - 0,1253 € | 54945 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0453 € - 0,1289 € | 9981 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0466 € - 0,0922 € | 11436 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1731 € - 0,4257 € | 469 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,0287 € - 0,0813 € | 9964 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1308 € - 0,3696 € | 29 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.